Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Xylems Leitfaden für Stufe V Abgasbestimmungen für mobile Pumpen

Xylems Leitfaden für Stufe V Abgasbestimmungen für mobile Pumpen

Da die Stufe V EU-Emissionsverordnung für Dieselmotoren bald in Kraft tritt, hat Xylem einen Leitfaden erstellt, um seinen Pumpenkunden bei der Umstellung zu helfen. Der Leitfaden bietet einen Überblick über die Stufe V Bestimmungen sowie Best Practices zur Wartung der Pumpen und zur Maximierung der Betriebszeit der Flotte. Außerdem werden Xylems neuste Stufe V konforme Pumpen und intelligente Überwachungstechnologie vorgestellt.

Pumpenhersteller, die Dieselmotoren einsetzen, müssen bis Ende 2021 auf Stufe V Motoren umgestellt haben. Xylem ist dieser Umstellung durch die Entwicklung einer kompletten Serie von Stufe V Pumpenlösungen, die Leistung maximieren, Wartung minimieren und Ausfälle reduzieren, einen Schritt voraus.

Die Stufe V Bestimmungen beinhalten strengere Abgasgrenzwerte bei Kohlenmonoxiden, den gesamten Kohlenwasserstoffen und bei Stickstoffoxiden. Stufe V führt zudem eine Begrenzung der Anzahl von Partikeln ein, die emittiert werden können.

„Unser neuer „Stufe V Dieselmotor-Leitfaden“ enthält Best Practice Ratschläge, die auf unserer weitreichenden Erfahrung mit Stufe V Motore basieren“, erklärt Simon Mathias, Regional Product Manager bei Xylem. „Unseren Kenntnissen liegen praktische Anwendungserfahrungen und Tests zugrunde, um die Wartungsanforderungen zu vereinfachen und gleichzeitig längere Wartungsintervalle zu gewährleisten.“

Der Leitfaden behandelt die Herausforderungen und Lösungen zur Einhaltung der Bestimmungen für Dieselmotoren der Stufe V. Es werden die Ziele zur Luftreinhaltung der Stufe V erläutert und Strategien zur Kontrolle der Abgasemissionen der Stufe V vorgestellt. Außerdem enthält der Leitfaden ein Q & A mit Xylem Ingenieuren zum Betrieb von Geräten mit Stufe V Motoren, Tipps für eine effektive Wartung sowie ein Begriffsverzeichnis, in dem Dieselabgastechnologien erläutert werden.

„Wir verstehen die Bestimmungen der Stufe V und die Motorabgastechnologien, und die Kunden sind hierbei nicht auf sich allein gestellt“, fährt Simon Mathias fort. „Wir sind bereit, Kunden durch diesen Prozess zu führen und zu schulen, damit sie ihren Betrieb mit minimalen Störungen am Laufen halten können.“

Neue Stufe V-konforme Godwin Pumpen

Xylem ist führend im Wassersektor bei der Umstellung auf Dieselmotoren der Stufe V mit der bevorstehenden Einführung von zwei neuen, innovativen Godwin Pumpen der Dri-Prime S Serie. Diese 4-Zoll-Modelle ergänzen Xylems umfassendes Portfolio an Stufe V-konformen Entwässerungspumpen der Godwin S Serie. Die Pumpen sind so konzipiert, dass sie die Leistung maximieren, Wartungs- und Ausfallzeiten minimieren und die strengsten Vorschriften für Dieselmotoren in der EU und in Großbritannien erfüllen.

Zusätzlich sind sämtliche Modelle der S Serie mit der neusten Generation der Xylem Field Smart Technology (FST) ausgestattet. FST ist eine cloudbasierte SaaS-Plattform zur intelligenten Überwachung und Steuerung. In Kombination mit einem Stufe V Motor kann Xylems FST Technologie dazu beitragen, durch Überwachung von Rußablagerungen und Abgasgegendruck Probleme wie unvorhersehbare Regenerationszyklen abzuschwächen.

Laden Sie den Stufe V Dieselmotorleitfaden herunter

Leitfaden für Dieselmotoren der Stufe V: Für mobile Pumpen in Großbritannien und auf den europäischen Märkten)