Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci รจ Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode
See All Packaged AOP Systems

K143 Serie MiPRO

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Campo obbligatorio
  • Indicato per la rimozione dei micro inquinanti organici
  • Portata massima 5.000 m³/h (32 MGD)
  • Prestazioni comprovate dall’analisi biologica in osservanza del UVDGM di USRAP (2006)
  • Lampada Ecoray UV ad alta efficienza e tecnologia per la zavorra
  • OptiDose Control - Filosofia di controllo Wedeco di Xylem basato sull’intensità reale
  • Controllo UV facile da usare con comunicazione SCADA
  • Costruzione flessibile e facilmente aggiornabile
  • Sensore d’intensità UV omologato ÖNORM

Ampiamente testata e sostenibile

La serie K Wedeco è una soluzione collaudata e con gran efficienza energetica a raggi UV per l’applicazione di processi avanzati di ossidazione per l’acqua potabile, per la bonifica delle acque reflue e per il riutilizzo dell’acqua potabile.

La serie K Deweco di Xylem ha dimostrato la sua capacità in diverse installazioni a livello mondiale eliminando componenti nociv i e cattivi odori e sapori dall’acqua potabile.

Il sistema a raggi UV della serie K è stato inoltre ampiamente testato in modo da soddisfare il manuale di requisiti per l disinfezione emesso dall’Istituto Americano per la Protezione dell’Ambiente (USEPA’s UVDGM, 2006). L'ampia dotazione di convalida consente prestazioni AOP di disinfezione comprovate con ampi valori di trasmissione UV (UVT) e una varietà di organismi bersaglio, compreso l'Adenovirus come anche particelle micro inquinanti.

Inoltre il sistema OptiDose controllato da sensori monitora le condizioni operative in tempo reale, compreso il flusso, la trasmittanza e intensità UV. Quindi, con la logica di controllo testata, OptiDose regola il consumo energetico al minimo necessario in modo da soddisfare i requisiti di dosaggio. Non è possibile formulare ipotesi riguardanti i parametri di processo, assicurando risparmio di denaro e una disinfezione perfetta in ogni momento.

Alta efficienza e modularità

Per un investimento migliore e per la massima sostenibilità, la serie K utilizza alimentatori e lampade UV ad amalgama Ecoray® a bassa pressione e alta produzione Wedeco. Utilizzate in abbinamento all’opzione di alimentazione variabile, la tecnologia Ecoray ha come effetto un’eccellente efficienza energetica in tutte le condizioni di funzionamento. Particolarmente in modalità dimmerizzata raggiungono un risparmio energetico fino al 20% rispetto alle tecnologie esistenti. 

Il sistema UV della serie K può essere fornito con un qualsiasi numero di file da 5 fino a 25 offrendo la migliore struttura studiata per la gamma di portata necessaria. Inoltre il sistema può essere montato sia all’interno che all’esterno, con diverse modalità di controllo, tipi di cabina e tipologia di comunicazione SCADA. La serie K può essere facilmente personalizzata per corrispondere ai requisiti specifici del caso, semplicemente offrendo maggior spazio nel serbatoio per disporre maggiori file o aggiungendo flange per permettere di montare ulteriori file in un secondo tempo. La cabina di controllo può essere posizionata sia all’interno che all’esterno, anche in ambienti con alte temperature con un alloggiamento in acciaio inossidabile e un sistema ad aria condizionata.

Il sistema a raggi UV della serie K Wedeco massimizza la praticità per l’operatore con una manutenzione minima. Il controller unifica tutti i segnali del sensore, gli allarmi, la connettività SCADA e il controllo a ciclo chiuso Optidose garantendo così un monitoraggio e un controllo più semplice. Un sistema di pulizia offline mantiene i manicotti puliti, riducendo ad un minimo la necessità di pulizia manuale e le lampade UV Ecoray vengono fornite con una garanzia di ciclo di vita di 14.000 ore, riducendone notevolmente la manutenzione.

 

Specifications