It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vedi tutto per Aeration Equipment

Diffusori d’aria a Pannello

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Richiedi un preventivo

*  Campo obbligatorio

Parte dell’efficiente portfolio prodotti di aerazione a bolle fini, i diffusori a pannello Sanitaire® un'elevata efficienza su un'ampia gamma di flussi d'aria e permettono risparmi operativi grazie alle membrane sostituibili sul campo.

  • La facile sostituzione sul campo delle membrane rende la manutenzione meno impegnativa e permette risparmi sui costi della stessa
  • L'elevata efficienza su un'ampia gamma di flussi d'aria offre ampie versatilità di uso ed impiego
  • Il profilo di immersione ultra-basso del diffusore aumenta il trasferimento dell’ossigeno
  • Le speciali micro-perforazioni della membrana e la loro robustezza garantiscono una bassa perdita di carico
  • L’elevata durata del corpo diffusore, così come l’uso di materiali riciclati / riciclabili, riduce l’impatto ambientale del prodotto. 

Progettati per affrontare le sfide del trattamento delle acque reflue 

Il diffusore a pannello Sanitaire è caratterizzato da una doppia membrana ermetica, dotata di un collegamento aereo tra gli strati. Le speciali micro perforazioni della membrana superiore sono specificatamente progettate per soddisfare gli utilizzi nell’aerazione delle acque reflue, non solo per applicazioni di analisi dell’acqua pulita. I gruppi diffusori sono tutti testati per garantire prestazioni elevate. Il risultato è un’alta efficienza di trasferimento dell’ossigeno (OTE) e basse perdite di carico, per un minore consumo energetico e bassi costi operativi. 

Il design del diffusore a pannello e della rete consentono elevata flessibilità nei flussi d’aria e possibilità di funzionamento intermittente per la massima versatilità del processo di trattamento. Al contempo, il profilo di immersione ultra-basso del diffusore aumenta il trasferimento dell’ossigeno.

Membrane facilmente sostituibili sul campo per una manutenzione economica

La membrana può essere sostituita senza smontare il corpo del diffusore, risparmiando significativamente tempi e costi e rendendo la manutenzione molto più facile.

L’elevata durata del corpo diffusore, così come l’uso di materiali riciclati/riciclabili, non solo permettono di risparmiare sui costi, ma anche di contribuire alla riduzione dell’impronta di carbonio.

Facile installazione

I diffusori a pannello Sanitarie consentono una facile installazione con poche parti singole, imballaggio ridotto e design robusti che offrono un basso rischio di danneggiamento.

Specifications