It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vedi tutto per Aeration Equipment

Diffusori a banda larga in acciaio inox

  • is the minimum order quantity for this product. Please check quantity and add to cart again.

Request a Proposal

*  Campo obbligatorio

Diffusori standard industriali affidabili

I diffusori a banda larga in acciaio inox Sanitaire sono realizzati in acciaio inox* 304 e 316 e progettati per durante oltre 25 anni. Sono dei veri e propri standard del settore e rappresentano l’altrenativa intelligente all’aerazione meccanica.

  • Ideale per applicazioni in presenza di condizioni estreme come le camera a griglia, la compensazione di portata, l’aerazione dei canali e l’utilizzo intermittente dei bacini.
  • Aerazione efficiente a banda larga che raggiunge il rilascio dell'aria su un perimetro di 122 cm (48 inch)
  • Riserva d'aria innovativa che fornisce un flusso d'aria costante e uniforme che previene l’intasamento
  • Costruzione in acciaio inox che garantisce la resistenza alla corrosione e l’integrità strutturale

La sua riserva d'aria accumula una quantità sufficiente di aria nella parte centrale del diffusore in modo da garantire un flusso costante e uniforme che previene l’intasamento. La parte inferiore del deflettore limita l’ingresso dei detriti nel diffusore e riduce al minimo il fabbisogno di manutenzione. La passivazione completa viene eseguita dopo la produzione in modo da eliminare i problemi di corrosione. Il sistema collettore in acciaio inox e la costruzioni delle porte e del connettore garantiscono la protezione a lungo termine e la riduzione dei costi.

* acciaio inox “L” è disponibile su richiesta.

 

Specifications