In einer typischen Kläranlage sind die Gebläse im Belüftungssystem die größten Energieverbraucher; die gängigsten Gebläsetechnologien sind sehr ineffizient. Außerdem können sie wartungsintensiv und kompliziert zu installieren und zu betreiben sein.
Das Sanitaire TurboMAX-Turbogebläse - ein direkt angetriebenes Hochgeschwindigkeits-Turbogebläse mit der neuesten Luftfolienlagertechnologie - hat eine lange Lebensdauer und einen geringen Wartungsbedarf.
TurboMAX-Gebläse verfügen außerdem über eine Echtzeit-Durchflussmessung mit einem Venturi-Durchflussmesser an der saugseitigen Glocke mit einer Genauigkeit von +/-3%. Dank des integrierten Luftdurchflussmessers sind keine separaten, kostspieligen Luftdurchflussmesser erforderlich.
Ein Turbogebläse erzeugt Druckluft mit einem Laufrad, das sich mit hoher Geschwindigkeit dreht. Traditionell wurden bei Turbogebläsen Standardmotoren und Getriebe verwendet, um hohe Turbogeschwindigkeiten zu erreichen, was zu zusätzlicher Komplexität und wartungsintensiven Teilen für die Steuerung des Luftstroms mit Leitschaufeln führte.
Hochgeschwindigkeits-Turbogebläse wie das Sanitaire TurboMAX-Gebläse verwenden ein direkt gekoppeltes Laufrad, das direkt mit einem Permanentmagnet-Synchronmotor (PMSM) verbunden ist, der von einem frequenzvariablen Antrieb (VFD) betrieben wird, um höhere Drehzahlen zu erreichen und gleichzeitig eine Durchflussregelung zu ermöglichen. Das Sanitaire TurboMAX-Turbogebläse ist ein einstufiges Zentrifugalgebläse, das aus hochmodernen Luftlagern, einem hochpräzisen Laufrad aus Aluminiumlegierung, einem Hochgeschwindigkeits-Permanentmagnetmotor, einem Inverter-VFD, einem hochwertigen Regler und einem Luftkühlsystem für viele Größen besteht.
Die Turbogebläse der Sanitaire TurboMAX-Serie, die hauptsächlich in Belebtschlammanlagen für kommunale und industrielle Abwässer eingesetzt werden, decken ein breites Spektrum an Baugrößen (7,5 bis 736 kW) und Durchflussmengen (300 bis 40.000 m3/h pro Gebläse) ab. Sie decken den Sauerstoffbedarf von Anlagen mit 5.000 bis 1,5 Mio. EW und mehr. Diese große Auswahl an Modellen ermöglicht eine größere Flexibilität bei der Planung eines Systems, das genau Ihren Anforderungen entspricht, ohne dass die Gebläse über- oder unterdimensioniert werden müssen.
Sanitaire TurboMAX-Gebläse können mit der Sanitaire Gebläsegruppensteuerung (BGC) gekoppelt werden, um zusätzliche Einsparungen zu erzielen. Die von den Belüftungsexperten bei Xylem entwickelte Sanitaire BGC wählt die effizienteste Betriebskonfiguration von Betriebs-, Hilfs- und Standby-Gebläsen aus, um die erforderliche Luftmenge zu erreichen.