It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Xylem Vue

Secure Connect Applikation

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Informationen anfordern

Ungeachtet dessen, ob Sie zusätzliche Informationen benötigen oder an einem Angebot interessiert sind, sind wir da, um Ihnen zu helfen.

*  Pflichtfeld:

Die Xylem Vue Secure Connect-Anwendung (ehemals Xylem Avensor) bietet eine robuste Konnektivität für die Fernüberwachung und Anlageninspektion. Sie liefert Betreibern, Servicetechnikern und Asset-Managern benutzerfreundliche Einblicke, um eine effiziente Entscheidungsfindung und proaktive Wartung/Anlagenpflege zu unterstützen. Die Anwendung hilft Betreibern, ungeplante Ausfallzeiten zu minimieren, häufige, zeitaufwändige Besuche vor Ort zu reduzieren und durch verbesserte Anlagentransparenz und umsetzbare Erkenntnisse einen zuverlässigen Service zu gewährleisten.

Die Lösung, die für Pumpstationen und andere wasserbezogene Anlagen entwickelt wurde, visualisiert Betriebsdaten und Trends und kombiniert Analysen mit klaren, umsetzbaren Warnmeldungen. Dieser durchgängig unterstützte Service deckt alle Aspekte ab, von einem Mobilfunk-Gateway über Datenverkehr, sicheres Hosting, SMS- und E-Mail-Nachrichten bis hin zu einer benutzerfreundlichen mobilen App.

Die Anwendung wurde nach international anerkannten Cybersicherheitsstandards (IEC 62443-4-1, NIST, ISO 27001) entwickelt und schützt so kritische Infrastrukturen und Daten. Mit einem Abonnement erhalten Kunden Zugang zum umfassenden Cybersicherheits-Ökosystem von Xylem, ohne die Komplexität oder Kosten der Integration mehrerer Tools.

  • Vermeidung kostspieliger Ausfallzeiten durch automatische Erkennung von Anomalien und Echtzeit-Einblicke in die Leistung.
  • Reduzierung der Betriebskosten durch Minimierung von Vor-Ort-Besuchen dank Fernüberwachung, intelligenten Warnmeldungen und geführten Inspektionen.
  • Schnellerer und zuverlässigerer Service durch datengestützte Entscheidungen, die die Reaktionszeiten und die Qualität verbessern.
  • Effiziente Skalierung durch Anlagen-Transparenz, die den Betrieb mehrerer Standorte und die nahtlose Integration neuer Anlagen bei Systemerweiterungen unterstützt.