Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Ative o modo de alto contraste

Motores de eficiência premium


Os motores de eficiência premium da Flygt cumprem os requisitos de eficiência IE3 nas normas IEC, bem como os requisitos de eficiência Premium na norma NEMA. A Flygt concebe especificamente os motores para equipar as nossas bombas submersíveis e disponibiliza-os em tamanhos de 2 kW a 230 kW. O design tem como objetivo alcançar a maior eficiência possível do motor com perdas centradas no estator, para utilizar a refrigeração disponível da melhor forma possível. O resultado é uma longa vida útil do motor e do rolamento e uma máquina de funcionamento a frio.

A gama de motores de eficiência premium é constituída por duas tecnologias de motores. Para os tamanhos maiores, utilizamos a tecnologia de motor de indução convencional e, para os motores mais pequenos, concebemos os motores de íman permanente de arranque em linha (tecnologia LSPM).

Os inovadores motores de íman permanente de arranque em linha com capacidade máxima de 12,5 kW

A Flygt apresentou pela primeira vez em 2009 os primeiros motores LSPM disponíveis no mercado mundial nos nossos misturadores. Após vários anos de experiência anterior em P&D, introduzimos estes designs de motores de última geração no mercado. Desenvolvemos motores de tecnologia LSPM até 12,5 kW que são potentes e extremamente eficientes. Esta tecnologia proporciona um ganho de eficiência que pode chegar aos 4 % em comparação com o valor nominal da norma internacional de eficiência Premium (IEC 60034-30-1), definida pela regulamentação europeia e pela norma MG-1 NEMA.

Os motores LSPM da Flygt foram concebidos para utilizarem menos corrente, o que permite a existência de cabos mais pequenos e de dispositivos de proteção menos dispendiosos. Este facto facilita a adaptação de uma bomba antiga mantendo os painéis de controlo existentes. Pode efetuar o arranque os motores LSPM flexíveis recorrendo a todos os métodos de arranque habituais. Todos os nossos esforços de engenharia estão concentrados em garantir que os motores são tão pequenos e leves quanto possível.

Para motores de 12,5 kW e maiores, utilizamos tecnologias de motores convencionais para atingir os níveis de eficiência premium. Alguns motores com mais de 70 kW estão equipados com rotores de barra de cobre completos e bobinas e lâminas de estator/rotor especiais de alta eficiência.

Vantagens dos motores de eficiência premium:

  • A mais alta eficiência em motores submersíveis do mercado
  • Norma internacional de eficiência Premium
  • As temperaturas mais baixas do motor prolongam a vida útil do motor e do rolamento
  • Otimizado para bombas e aplicações de bombas
  • É possível utilizar todos os métodos de arranque habituais