Если вы подумываете об обновлении вашей насосной станции, вы всегда можете обратиться к Xylem. Какие бы трудности вас не подстерегали, мы всегда поможем найти решение. Неважно, сухая или мокрая у вас установка, и кто производитель ваших нынешних насосов — Flygt или конкуренты — мы к вашим услугам.
В рамках стандартной процедуры обновления насосной станции мы охватываем следующие аспекты:
- Providing new pumps, valves and control systems in dry-pit stations for increased reliability and capacity.
- Upgrading any brand of submersible pump in your wet pit station to a Flygt pump. If needed we have adaptors to fit your station's discharge connection. A full rehabilitation can include all electro-mechanical equipment, including your valves and control system.
- Improving the wet-pit geometry of existing circular pump stations by using the TOP bottom insert. The design of the TOP bottom will minimize sediment accumulations and odor problems as well as lowering your maintenance costs thanks to its self-cleaning design.
- Redesigning large pump sumps to optimize the inlet conditions to the pumps. By using computational fluid dynamics (CFD), we can verify the design and propose adaptions to improve the operation.
Помните, что погружные насосы Flygt всегда устойчивы к затоплению, независимо от того, сухая установка или мокрая. Интегрированная конструкция устраняет риск утечки и появления неприятных и опасных запахов. При сухой установке это означает надежное и безопасное решение, сочетающее в себе лучшее из двух областей: установленный всухую насос, который может работать под водой. Это важный аспект обеспечения безопасности в случае затопления станции. При определении размеров мы тщательно взвешиваем все варианты развития событий, чтобы предоставить вам насос с оптимальной защитой от затопления.
Обновляя свое оборудование насосами с технологией N, обладающими самоочищающейся и незасоряющейся конструкцией, вы получаете устойчиво более высокую эффективность и никаких больше экстренных вызовов для техобслуживания, сокращая тем самым общую стоимость владения. Насосы Flygt N можно адаптировать для обработки любого типа среды, а благодаря модульной конструкции можно взаимозаменять кольцевые вставки, рабочие колеса и материалы или детали. По сути, они настолько гибкие, что можно легко превратить стандартный насос N в измельчитель без необходимости заменять существующий трубопровод.