It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Kazakhstan. Do you want to change site?

Yes, please! No, keep me on the current site

Enable high contrast mode

Насосные установки Lowara серии GFF для спринклерных и дренчерных систем пожаротушения

марта 26, 2018

GFF-300.png

Насосные установки Lowara серии GFF — комплектные автоматизированные установки водяного пожаротушения для дренчерных и спринклерных систем. В состав установок входят от двух до четырёх многоступенчатых вертикальных насосов серии e-SV, либо консольных насосов серии e-NSC.  В спринклерных системах рекомендуется установка дополнительного жокей-насоса для поддержания постоянного давления в трубопроводе (модификация GFF21). Установка спроектирована в соответствии с требованиями законодательства, технических регламентов и стандартов Российской Федерации.

Благодаря широкому модельному ряду используемых насосов, серия GFF отлично подходит для широкого спектра применения от небольших сооружений, до многоэтажных зданий, торгово-развлекательных центров, промышленных и других объектов.

Качественные и надежные материалы исполнения обеспечивают надежную и бесперебойную работу, что крайне необходимо для системы пожаротушения. А длительные сроки эксплуатации гарантируют безаварийную работу в самые ответственные моменты.

Входящий в комплект шкаф управления имеет понятный и доступный интерфейс на русском языке, который выдает подробную информацию о режиме работы, питании на каждом вводе, рабочих показателях насосов и состоянии задвижек, а также об общих неисправностях при их возникновении.

Установка имеет компактные размеры, что позволяет экономить место при монтаже и дальнейшей эксплуатации.

Для заказа доступны как стандартные позиции, которые в кратчайшие сроки собираются на нашем производстве в Подмосковье, так и установки индивидуального исполнения, которые проектируются и собираются под необходимые параметры заказчика.

Высокое качество станций пожаротушения Lowara серии GFF подтверждено сертификатами:

  • пожарной безопасности ССРП-RU.ПБ04.Н.00273;
  • соответствия Таможенного Союза;
  • соответствия требованию технического регламента пожарной безопасности ГОСТ Р 53325-2012.

С более подробной информацией о насосных установках Lowara серии GFF для систем пожаротушения можно ознакомиться в обновленном техническом каталоге.