Le pompage d'eaux pluviales constitue un élément clé de la gestion intégrée des eaux pluviales. En assurant le transport fiable de l'eau à travers les réseaux de drainage, les stations de pompage et les systèmes de collecte Il contribue à maintenir la performance du réseau. Lors d'épisodes de fortes précipitations ou de débit élevés, une capacité de pompage t efficace est essentielle pour préserver l'écoulement, limiter les contraintes sur les infrastructurese et protéger les collectivités ainsi que les actifs environnants contre les risques d'innodation.
Les solutions de transport d'eaux pluviales de Xylem combinent des technologies de pompage, d'automatisation et de surveillance permettant de maintenir les performances hydrauliques du réseau malgré les fluctuations de débit et les conditions d'exploitation variables. Elles favorisent un acheminement efficace des eaux de ruissellementau sein des infrastructure de collecte et de drainage, réduisant les risques de surcharges et de perturbation du système.
En combinant les capacités de pompage avec la visibilité opérationnelle et un contrôle plus intelligent, les organisations peuvent réagir plus efficacement aux conditions de tempête, améliorer l'utilisation des actifs existants et réduire le risque d'inondation. Les solutions intégrées de transport d'eaux pluviales soutiennent également la planification de l'entretien, renforcent la protection des infrastructures et aident les services publics, les municipalités et les sites industriels à exploiter avec plus de confiance tout en respectant des objectifs opérationnels et de conformité plus larges.
Produits et services connexes
Foire aux questions
Les applications de pompage d'eaux pluviales impliquent généralement des débits très élevés et la capacité de manipuler des débris tels que des feuilles, de la végétation, des branches et des déchets flottants. Contrairement aux systèmes d'eaux usées, qui fonctionnent généralement plus fréquemment, les stations de pompage d'eaux pluviales peuvent rester inactives pendant de longues périodes et sont souvent conçues pour fonctionner uniquement lors d'événements de fortes précipitations et de conditions de ruissellement de pointe. Bien que les deux applications rencontrent des solides et des débris, les systèmes d'eaux usées manipulent généralement différents types de solides et de contaminants.
Les pompes d'eaux pluviales les plus courantes comprennent les pompes à écoulement axial (à hélice), les pompes à écoulement mixte et les pompes centrifuges. La sélection des pompes dépend des exigences de débit, des conditions de hauteur de refoulement, de la charge de débris et de la conception globale du système. Les pompes-hélices sont souvent privilégiées pour les applications de lutte contre les inondations à débit élevé et faible hauteur de refoulement.
Les pompes d'eaux pluviales sont utilisées pour la gestion quotidienne et saisonnière des inondations au sein des infrastructures permanentes de drainage et de protection contre les innodations. Les pompes d'intervention d'urgence sont des solutions temporaires et mobiles déployées lors de catastrophes, d'inondations majeures ou de défaillances des infrastructures afin de fournir rapidement une capacité de pompage additionnelle lorsque les sytèmes existants sont dépassés.
Pour en savoir plus sur les solutions de pompage d'urgence de Xylem, consultez la section Préparation aux catastrophes et intervention.
Les systèmes d'eaux pluviales utilisent souvent des dispositifs de retenue des débris et de pompes conçues pour résister au colmatage. Ces technologies permettent de gérer efficacement les matières transportées par le ruissellement, de maintenir la capacité hydraulique du réseau et de réduire les interventions de maintenances.
Les stations de pompage d'eaux pluviales collectent le ruissellement accumulé des zones urbaines en contrebas — y compris les rues, les tunnels et les quartiers situés en zone basse — et l'acheminent vers des bassins de rétention, des usines de traitement ou des canaux de drainage. Elles doivent être dimensionnées pour les conditions associées aux événements pluvieux, équipées de systèmes de dégrillage appropriées et d'une géométrie de puisard pour gérer les solides et les débris flottants, et faire l'objet d'une sureveillance en temps réel permettant aux opérateurs d'anticiper l'augmentation des débits entrants. Bien concevoir la station de pompage — des conditions d'admission hydraulique à la gestion des solides du puisard — est la base d'une prévention fiable des inondations.
Les stations de pompage d'eaux pluviales doivent gérer des débits de pointe élevés tout en prévenant les phénomènes hydrauliques défavorables — y compris les vortex, les écoulements non uniformes et l'entraînement d'air — qui dégradent le rendement et la fiabilité des pompes. Les normes du Hydraulic Institute (section 9.8) établissent des exigences spécifiques pour la conception des ouvrages d'admission des stations de pompage. Les principaux facteurs de conception comprennent le type de pompe, le nombre et la disposition, la variabilité des débits d'entrants, la géométrie du puisard, la configuration des grilles ainsi que la stratégie de contrôle. La modélisation par dynamique des fluides numérique (CFD) et les outils de conception normalisés aident à valider les conditions hydrauliques avant la construction, réduisant le risque de problèmes de performance sur le terrain lors d'événements météorologiques sévères.
Demander plus d'information
Communiquez avec Xylem pour plus d'information sur les solutions offertes.