It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Canada. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pompes à colonne submersibles

Dans cette section, vous allez découvrir la gamme de pompes à colonne submersibles Flygt et nos pompes à colonne conventionnelles. Toutes les pompes à colonne sont situées dans une colonne de refoulement qui est souvent suspendue à la structure supérieure. Les pompes à colonne submersibles sont fixées au bas de la colonne sans aucune fixation ou matériel spécial. Elles peuvent être rapidement installées ou retirées en cas d’inspection et de maintenance. Les conceptions traditionnelles peuvent se présenter sous la forme d’une unité complète installée sur site. Elles peuvent aussi s’apparenter à un système de poussée avec lequel il est possible d’extraire le moteur rotatif de la canalisation pour faciliter toute maintenance.

Besoin d'aide?

Contactez un expert

Demander des informations

Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations ou obtenir un devis, n’hésitez pas à nous contacter.

All fields required.

*  Champs requis
Modèles de pompe Technologie Études de cas et présentations techniques
Modèles de pompe
Aucun résultats ne correspond à votre recherche
Technologie

POMPES À COLONNE FLYGT

Les pompes à colonne Flygt constituent d’excellentes pompes pour des débits élevés de refoulement et pour des hauteurs d’élévation à débits faibles ou moyens. Elles correspondent au modèle de pompe le plus rentable en raison de la capacité de débit qu’elles peuvent prendre en charge. La pompe se compose d’une hélice avec un angle de pale fixe ou d’une roue semi-axiale dotée d’un équilibre (diamètre) conforme aux conditions de service spécifiées.

Les pompes à colonne sont des pompes à vitesse très spécifique et dépendent d’un puisard parfaitement conçu pour offrir leurs performances d’usine. Flygt possède les outils, l’expérience et l’expertise indispensables pour aider à concevoir un puisard de qualité et une station de pompage pratique et fonctionnelle.

Études de cas et présentations techniques

Créer un parcours en eaux vives

ESPAGNE

Défi Créer un canal artificiel d’eau vive pour les sports nautiques tels que le kayak, le canoë et le rafting en pompant 3 m3/s (48 000 US gpm) par pompe à une hauteur de 7 m (24 ft). Solution Le...

En savoir plus

Station de pompage économique

BELGIQUE

Défi Fournir une station de pompage économique alimentée par trois entrées indépendantes, donnant lieu à un potentiel débit entrant maximal de 7,8 m3/s (123 000 US gpm) au total. L’entraînement de...

En savoir plus

Stations de pompage à hélice

MEXIQUE

ChallengeDéfi Une grande ville du Mexique possède trois stations de pompage à hélice différentes pour gérer le pompage combiné des eaux usées et des eaux pluviales. Pendant neuf mois de l’année, les...

En savoir plus