Parece que você está vindo de United States, mas o site atual que você selecionou para visitar é Brazil. Você quer mudar de site?

Sim, por favor. No. Keep me on the current site.

Sistemas de bombeamento Flygt de grande capacidade

Fornecimento de bombeamento confiável, eficiente e de grande capacidade para aplicações municipais e industriais por meio de uma ampla gama de bombas submersíveis centrífugas, de fluxo misto e de fluxo axial.

Flygt pumps dry installation in Tilburg Netherlands 
WebDAM Path: /Photography & Illustration/Applications/Installations

Confiança e eficiência — para longo prazo

Sistemas de bombeamento de grande capacidade operam em ambientes exigentes, onde obstrução por detritos, consumo de energia, infraestrutura envelhecida e questões de confiança podem impactar significativamente o desempenho e os custos operacionais. Concessionárias e indústrias precisam de soluções de bombeamento que mantenham a eficiência, minimizem o tempo de inatividade, apoiem esforços de modernização e simplifiquem a manutenção, ajudando a garantir operação confiável ao longo de um ciclo de vida que pode abranger de 25 a 40 anos ou mais.

Baseadas por décadas de inovação e engenharia especializada, as bombas Flygt atendem a esses requisitos, conforme demonstrado por instalações comprovadas em todo o mundo.

  • Flygt 3001 series large discharge diameter pump installation

    Coleta e transporte de efluentes

    As bombas Flygt N-technology fornecem bombeamento confiável sem obstrução e eficiência sustentada para grandes estações elevatórias de efluentes e estações de tratamento preliminar que lidam com esgoto, lenços umedecidos e trapos.

  • Flygt propeller pumps (PL 7000 series) for combined stormwater and wastewater

    Águas pluviais e controle de enchentes

    As bombas Flygt tipo hélice, de fluxo misto e centrífugas lidam com grandes vazões, detritos e condições variáveis para proteger comunidades e infraestruturas contra enchentes.

  • Raw water intake application using large Flygt propeller pumps (PL 7000 series)

    Sistemas de captação de água

    As bombas Flygt oferecem operação confiável e baixos custos de ciclo de vida para captação de água bruta de grande capacidade em instalações municipais, industriais e de geração de energia.

  • potato field irrigated by a pivot sprinkler system

    Irrigação

    As bombas Flygt tipo hélice e de fluxo misto oferecem desempenho de alta vazão e custo-benefício para mover grandes volumes de água com eficiência em aplicações de irrigação.

Pronto para falar com um especialista?

Saiba mais preenchendo o formulário abaixo.

Solicitar informações

Caso pretenda obter informações adicionais ou esteja interessado em obter uma cotação, estamos aqui para ajudar.

*  Campo obrigatório

Perguntas frequentes

Sistemas de bombeamento de grande capacidade são comumente utilizados em coleta de efluentes  municipais, manejo de águas pluviais, controle de enchentes, tratamento de água, captação de água bruta, captação de água do mar, irrigação e aplicações de água industrial.

As bombas centrífugas Flygt estão disponíveis com dimensões de descarga de até 800 mm (32 in), dependendo do tipo de rotor e dos requisitos da aplicação. As bombas Flygt tipo hélice de fluxo axial estão disponíveis para diâmetros de coluna de descarga de até 1400 mm (56 in), enquanto as bombas Flygt de fluxo misto estão disponíveis para diâmetros de coluna de descarga de até 1200 mm (48 in).

A seleção adequada da dimensão de descarga afeta o desempenho hidráulico, o consumo de energia, os custos operacionais e a eficiência geral do sistema. Fatores como requisitos de vazão, altura manométrica total, necessidades futuras de capacidade e infraestrutura existente devem ser considerados durante a seleção da bomba.

A manutenção de rotina ajuda a maximizar a confiança, reduzir o tempo de inatividade não planejado, prolongar a vida útil do equipamento e melhorar a eficiência energética. Como as bombas de grande capacidade frequentemente operam em aplicações de infraestrutura crítica, a manutenção proativa pode ajudar a evitar falhas dispendiosas e interrupções de serviço. Consulte o Manual de Instalação, Operação e Manutenção (IOM) da sua bomba para os intervalos recomendados de inspeção e revisão.

Sim, os sistemas de bombeamento Flygt são frequentemente utilizados em projetos de retrofit e modernização. Seu design submersível compacto pode ajudar as concessionárias a modernizar estações envelhecidas, aumentar a capacidade de bombeamento e melhorar o desempenho operacional, minimizando as modificações nas instalações.

Com manutenção e serviço adequados, as bombas Flygt de grande capacidade geralmente permanecem em operação por 25 a 40 anos ou mais.

A Flygt N-technology apresenta um design hidráulico autolimpante patenteado que ajuda a evitar obstruções, mantendo alta eficiência sustentada. Esse design é particularmente valioso em aplicações de águas residuais onde lenços umedecidos, trapos e outros sólidos fibrosos são comuns.

O sistema de monitoramento de bombas Flygt MAS 801 fornece dados operacionais em tempo real, monitoramento de vibração, detecção de vazamentos, monitoramento de temperatura, alarmes e diagnósticos para apoiar estratégias de manutenção proativa.

A redução dos custos de ciclo de vida exige o equilíbrio entre a eficiência da bomba, o projeto do sistema, a confiança, os requisitos de manutenção e o consumo de energia. A Xylem oferece décadas de experiência em projeto e engenharia de sistemas de bombas. Podemos ajudá-lo a tomar decisões informadas sobre seleção de bombas, dimensionamento e projeto de estações, garantindo as melhores condições de fluxo possíveis, minimizando a sedimentação e o tamanho da estação de bombeamento. O suporte de projeto interno inclui análise de fluidodinâmica computacional (CFD), análise transiente, testes em modelo reduzido e muito mais. Após a instalação, a implementação de um programa de manutenção preventiva pode reduzir significativamente os custos totais de propriedade ao longo da vida útil da estação.

A Flygt combina décadas de experiência em bombeamento, uma ampla base instalada, tecnologias hidráulicas avançadas, suporte de engenharia de aplicação, soluções de monitoramento e uma abrangente rede de serviços de pós-venda para ajudar os clientes a alcançar desempenho de bombeamento confiável e de longo prazo.