Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode

Più vita utile, meno guasti: il valore di hydrovar® X per sistemi OEM

di Michael Somma, Factory Application Engineer, OEM

Gli OEM operano in un contesto sempre più complesso e competitivo: devono garantire impianti affidabili, efficienti e facili da gestire, rispondendo a richieste di continuità operativa, riduzione dei costi di manutenzione e ottimizzazione energetica. Ogni fermo macchina non è solo un problema tecnico, ma genera impatti economici, ritardi nelle consegne e rischi per la reputazione dei clienti. Inoltre, la crescente complessità dei sistemi e le aspettative di sostenibilità impongono soluzioni che combinino prestazioni elevate con gestione intelligente delle risorse.

In questo scenario, hydrovar® X di Xylem rappresenta una risposta concreta: una soluzione integrata che unisce motore IE5 a riluttanza assistita e inverter in un unico sistema compatto, progettato per supportare gli OEM nel superare le sfide quotidiane, migliorando le prestazioni, proteggendo i componenti e riducendo al minimo i rischi di fermo impianto.

Gestione intelligente della velocità e protezione dai guasti: meno manutenzione, più affidabilità

Uno degli aspetti più immediati di hydrovar® X è la gestione intelligente della velocità. La pompa non lavora più costantemente al massimo regime, ma modula la propria operatività in base alla domanda reale dell'impianto. Questo approccio riduce vibrazioni e stress meccanico, diminuisce l'usura di cuscinetti e tenute meccaniche, estende la vita utile della pompa e limita la necessità di interventi di manutenzione straordinaria. Nei modelli verticali multistadio e-SV, hydrovar® X valorizza ulteriormente la robustezza costruttiva grazie a componenti progettati per durare, come tenute bilanciate e materiali antiusura ad alte prestazioni, garantendo affidabilità anche nelle condizioni operative più impegnative.

hydrovar® X lavora anche "dietro le quinte" per proteggere il sistema da eventuali anomalie elettriche. Sovraccarichi, picchi di tensione, surriscaldamenti o perdite di fase vengono rilevati e gestiti automaticamente, salvaguardando motore e pompa. La diagnostica integrata, chiara e dettagliata, fornisce codici errore specifici che consentono interventi rapidi e mirati, riducendo al minimo i tempi di fermo e garantendo continuità operativa.

Un ulteriore vantaggio è la capacità predittiva offerta dalla connettività con Xylem Vue Secure Connect, la piattaforma IoT di Xylem. Grazie a questa tecnologia, è possibile analizzare dati storici e trend di funzionamento, ricevere avvisi preventivi e pianificare interventi manutentivi in maniera proattiva. In questo modo, la gestione dell'impianto passa da un approccio reattivo a uno preventivo, aumentando l'affidabilità complessiva del sistema e supportando gli OEM nel garantire livelli di servizio più elevati ai propri clienti.

Efficienza energetica e gestione multipompa: prestazioni ottimali per sistemi OEM complessi

Dal punto di vista delle performance, hydrovar® X combina motore IE5 e drive con efficienza IES2, assicurando pressione stabile, adattamento immediato alle variazioni di carico e gestione multipompa fino a otto unità in configurazioni complesse. Questo rende la soluzione ideale per applicazioni moderne e sistemi articolati, dove precisione, continuità e ottimizzazione energetica sono requisiti fondamentali. Regolando la velocità in funzione della reale domanda, la pompa consuma solo l'energia necessaria, riducendo i costi operativi e l'impatto ambientale e garantendo un rapido ritorno dell'investimento.

In definitiva, hydrovar® X non è semplicemente un inverter, ma un nuovo approccio alla gestione della pompa: più efficienza, maggiore protezione e continuità operativa. Per gli OEM che desiderano integrare nei propri sistemi soluzioni affidabili, moderne e competitive, hydrovar® X rappresenta oggi una delle opzioni più evolute della gamma Lowara, capace di rispondere alle esigenze dei sistemi complessi e delle applicazioni più avanzate.