It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Xylem setzt neue Maßstäbe für nachhaltiges Bauen mit neuer EPD für ecocirc®-Umwälzpumpen

Xylem, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Wassertechnologie, gab die Veröffentlichung einer Umweltproduktdeklaration (EPD) für seine hocheffizienten Lowara ecocirc® S-, M- und L-Umwälzpumpen bekannt. Die EPD liefert unabhängig geprüfte, transparente Umweltdaten zum gesamten Lebenszyklus gemäß EN 15804 und ISO 14025 und ermöglicht es Kunden, fundierte, auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Entscheidungen zu treffen.

Die EPD wurde mit Unterstützung von True North Collective entwickelt und von der NSF als Programmbetreiber validiert. Sie deckt den gesamten Produktlebenszyklus ab, von den Rohstoffen über die Herstellung bis hin zur Nutzungsphase und dem Ende der Lebensdauer. Dies ermöglicht es beratenden Ingenieuren, Systemplanern und Behörden, glaubwürdige Daten direkt in Lebenszyklusanalysen auf Gebäudeebene zu integrieren und die Anforderungen von Zertifizierungssystemen für nachhaltiges Bauen wie LEED und BREEAM zu erfüllen.

„Die EPD wird zu einer unverzichtbaren Anforderung bei nachhaltigen Bauprojekten. Mit der ecocirc-EPD stellen wir Kunden verifizierte, transparente Daten zur Verfügung, denen sie vertrauen können. Dies ermöglicht fundierte Entscheidungen bereits in der Planungsphase und stärkt gleichzeitig die Position von Xylem als verantwortungsbewusster und zukunftsorientierter Partner.“
Giorgio Sabbatini, Vice President AW EMEA, Xylem
„Transparenz ist für glaubwürdige Nachhaltigkeit von grundlegender Bedeutung. Diese EPD unterstreicht das Engagement von Xylem für eine fundierte Lebenszyklusanalyse, die Überprüfung durch unabhängige Dritte und eine klare Kommunikation und unterstützt damit bedeutende Fortschritte auf dem Weg zu Gebäuden und Infrastruktur mit geringeren Umweltauswirkungen.“
Alexis de Kerchove, Senior Director, Sustainability, Product and Client, Xylem

Durch die Kombination von hoher Energieeffizienz mit dokumentierter Umweltleistung stärkt das Lowara ecocirc®-Portfolio das Engagement von Xylem für eine verantwortungsvolle Produktentwicklung.