Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

Reinstwasser für die Energieindustrie

Optimierung der Anlageneffizienz, Kosten und Nachhaltigkeit durch zuverlässiges VE-Wasser

Die Stromerzeugung ist eine der weltweit größten Branchen, und VE-Wasser ist entscheidend für seinen Erfolg. Bei Kesselspeisewassersystemen, Dampfkreislauf und Kühlprozessen sind große Mengen an hochreinem Wasser erforderlich, um kritische Anlagen zu schützen und die Leistung zu erhalten. Wenn die Wasserqualität nicht dem erforderlichen Standard entspricht, sind die Anlagen mit erhöhter Korrosion, Verkalkung und Verschmutzung konfrontiert, was die Effizienz, Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Ausrüstung erheblich reduziert.

Mit zunehmendem Umweltdruck, sich weiterentwickelnden Vorschriften und steigenden Betriebskosten steht die Effizienz der Anlage heute im Mittelpunkt. Technologien zur Herstellung von VE- und Reinstwasser müssen gleichbleibend hohe Leistung und mehr liefern. Sie müssen dazu beitragen, den Betrieb zu optimieren, die Kosten zu kontrollieren und Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.

Die Kraft der Innovation

Die Herstellung von demineralisiertem und Reinstwasser für die Stromerzeugung war traditionell ein komplexer, mehrstufiger Prozess, der Filtration, Wasseraufbereitung, Massenreduzierung von Schwebstoffen und organischen Stoffen, Entgasung und abschließende Politur zur Entfernung ionisierter Verunreinigungen umfasst. Die Kosten für Finanzen, Umwelt und Sicherheit waren hoch. Aber nicht mehr. Fortschrittliche Technologie hat das Spiel verändert und Sicherheit, Compliance und Effizienz geboten, während gleichzeitig die Betriebskosten drastisch reduziert wurden.

Kontinuierliche Elektrodenionisierung (CEDI)

CEDI ist die Technologie, die die Produktion von Reinstwasser auf der nächsten Ebene ermöglicht. Es ersetzt Ionenaustauschharzbetten und chemische Regeneration durch einen elektrochemischen Prozess, bei dem keine gefährlichen Substanzen verwendet werden. Im CEDI-Prozess treibt der am Speisewasserstrom anliegende Gleichstrom positiv und negativ geladene Ionen durch negative und positive Ionenaustauschmembranen, wo sie aufgefangen und in den Abwasserstrom geleitet werden. Was zurückbleibt, ist Produktwasser, das einen Reinheitswiderstand von 18 Megaohm-cm erreichen kann – weit innerhalb der heutigen Toleranzen für Reinstkesselspeisewasser.

Das Ionpure® CEDI-System von Xylem war das erste seiner Art für industrielle Anwender. Die VNX-Serie wurde speziell für die Anforderungen des Energiemarktes entwickelt und bietet hohe Durchflussraten von 15 bis 100 gpm. Das System liefert einen höheren Durchsatz bei kleinerer Stellfläche als der herkömmliche Ionenaustausch, wodurch ein einfaches Upgrade auf diese fortschrittliche Technologie möglich ist.

Mit CEDI-Systemen können Betreiber eine ununterbrochene Versorgung mit hochreinem Wasser von höchster Qualität sicherstellen und gleichzeitig die Sicherheitsrisiken durch Chemikalien beseitigen. Sie reduzieren auch den Wartungsaufwand und reduzieren den Wasserverbrauch, da keine Rückspülung erforderlich ist. Die CEDI-Systeme von Xylem helfen Anlagen weltweit, neu zu definieren, was für die Energiebranche möglich ist, um wettbewerbsfähig, konform und widerstandsfähig zu bleiben.

Ultraviolett (UV)

UV ist eine Schlüsseltechnologie bei der Herstellung von Reinstwasser. Es reduziert den gesamten organischen Kohlenstoff (TOC) im Kesselspeisewasser und sorgt so für eine höhere Systemleistung. TOC ist in unbehandeltem Wasser vorhanden und fungiert, wenn es zurückbleibt, als Nährstoff für Mikroorganismen, was zu einem starken Anstieg der Bakterien führen kann. Dies kann die Leistung des Kessels erheblich beeinträchtigen, was zu kostspieligen Ausfallzeiten und reduzierter Lebensdauer führen kann. Die UV-Desinfektion funktioniert durch UV-Licht, das die DNA von Mikroorganismen stört und ihr Wachstum verhindert, während spezifische UV-Wellenlängen Spurenorganika abspalten. Das TOC-Sortiment von Xylems UV-Systemen von ATG™ ist hocheffizient, kostengünstig und auf betriebliche Flexibilität und Leistung ausgelegt.

Elektrochlorierung

Um Biofouling im Meer zu bekämpfen und die Kühleffizienz zu optimieren, ist die Elektrochlorierung die führende Lösung für die Wasseraufbereitung. Biofouling in Wassereinlass- und Kühlsystemen kann Verstopfungen verursachen, die Gesamteffizienz von Kühlsystemen senken und die Lebensdauer von Komponenten verkürzen. Mit den Chloropac®-Systemen von Xylem wird Wasser durch elektrolytische Zellen geleitet, während ein Niederspannungs-Gleichstrom (DC) angelegt wird, bevor die resultierende Hypochloritlösung in den Wassereinlass eingespritzt wird. Sie ist hocheffizient, kontinuierlich, sicher und wartungsarm.