Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Germany. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Reinstwasser für Pharmazeutika

Konsistente Einhaltung der Industriestandards und Ihrer Nachhaltigkeitsziele

In der pharmazeutischen Herstellung ist die Wasserreinheit entscheidend. Jede Charge, jeder Prozess und jeder Patient ist auf Wasser angewiesen, das die anspruchsvollsten globalen Standards der Branche erfüllt. Da sich die Branche weiterentwickelt, Vorschriften verschärft und Nachhaltigkeitsziele wachsen, müssen Hersteller außergewöhnliche Reinheit erreichen – bei gleichzeitiger Verbesserung der Effizienz und Kontrolle der Kosten.

Das Erreichen und Aufrechterhalten von hochreinem Wasser, das frei von ionischen Verunreinigungen, organischen Verbindungen und mikrobiellen Verunreinigungen ist, erfordert einen fein abgestimmten, äußerst zuverlässigen Aufbereitungsprozess. Parameter wie Leitfähigkeit und gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) müssen kontinuierlich überwacht und sorgfältig verwaltet werden. Die Erfüllung der erforderlichen Standards umfasst in der Regel mehrstufige Reinigungstechnologien, einschließlich UV-Behandlung und Deionisierung, die alle integriert sind, um eine konsistente Leistung zu liefern.

Hier kommt Xylem ins Spiel.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung und bewährten Technologien arbeiten unsere Experten eng mit den Herstellern zusammen, um Systeme zu entwickeln, zu optimieren oder zu aktualisieren, die die Wasserqualität verbessern, die Zuverlässigkeit erhöhen und die Gesamtbetriebskosten senken. Ob für eine neue Einrichtung, eine Erweiterung der Kapazität oder eine Nachrüstung der alternden Infrastruktur, die fortschrittlichen Aufbereitungstechnologien und das globale Servicenetzwerk von Xylem sorgen für langfristige Leistung und Sicherheit.

Kontinuierliche Elektrodeionisierung (CEDI)

CEDI ist die führende Technologie für die Reinstwasserproduktion. Es ersetzt den chemikalienbasierten Ionenaustausch durch einen elektrochemischen Prozess, der durch die Kombination von Harz-, Strom- und Ionenaustauschmembranen funktioniert, um ionisierte oder ionisierbare Verunreinigungen zu entfernen – einschließlich Kohlendioxid, Bor und Siliziumdioxid. Im Gegensatz zu herkömmlichen Prozessen, wie der Mischbetten-Deionisierung, ist CEDI ein kontinuierlicher Prozess mit geringem Energieverbrauch und vermeidet den Bedarf an chemischen Regenerationsmitteln, was den Herstellern ein breites Spektrum an Effizienz-, Sicherheits- und Kostenvorteilen bietet.

Ultraviolett (UV)

UV-Technologie spielt eine entscheidende Rolle bei der Erzeugung von Reinstwasser. Es bietet eine leistungsstarke, chemikalienfreie Methode zur Kontrolle mikrobieller Verunreinigungen und zur Reduzierung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC). Ohne Behandlung wirkt TOC, das sich in unbehandeltem Wasser befindet, als Nährstoff für Mikroorganismen. Selbst kleine Erhöhungen des TOC können zu einem starken Anstieg der Bakterien führen. UV-Licht stört die DNA von Mikroorganismen und verhindert deren Wachstum, während spezifische UV-Wellenlängen Spurenorganika aufspalten. Mit der UV-Technologie erhalten Hersteller eine zusätzliche Schutzschicht, die dazu beiträgt, eine gleichbleibende Wasserqualität zu erhalten, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu unterstützen.

Zugehörige Produkte und Dienstleistungen