Soluções para drenagem
Soluções sob medida para águas limpas, sujas e carregadas
Enfrente cada desafio de drenagem com a força das bombas Lowara
Soluções sob medida para águas limpas, sujas e carregadas
Em construções residenciais e pequenos complexos comerciais, uma gestão eficaz das águas pluviais e/ou de infiltração é fundamental para proteger edifícios e infraestruturas, bem como para lidar com emergências decorrentes de inundações, sejam elas pequenas ou grandes. As bombas submersíveis Lowara são soluções robustas, fiáveis e fáceis de gerir, perfeitas para utilização em residências particulares, condomínios, garagens, salas técnicas, caves e áreas comuns. Com uma gama completa e materiais de alta qualidade, a Lowara garante um desempenho excelente e uma longa durabilidade em todas as aplicações de drenagem. Com a gama Lowara, dispõe de soluções concebidas para enfrentar qualquer tipo de desafio hidráulico, desde o esvaziamento doméstico mais simples até ao tratamento de águas contaminadas.
Os nossos pontos fortes:
- Desempenho sem concessões: Elevadas vazões, gestão de sólidos e resistência às condições mais exigentes.
- Versatilidade de uso: Drenagem de águas pluviais, esvaziamento de espaços inundados, gestão de águas residuais com sólidos.
- Instalação fácil e manutenção mínima: Design compacto e materiais de alta qualidade para um funcionamento contínuo e seguro.
Vantagens da gama Lowara:
- Robusta e fiável mesmo em condições extremas
- Fabricada em aço inoxidável AISI 304/316 para uma longa vida útil
- Ampla variedade para todo o tipo de aplicações domésticas e comerciais
- Fácil de instalar, gerir e manter
- Apoio técnico dedicado para distribuidores e profissionais
-
DOC
A solução compacta e leve para pequenos esvaziamentos domésticos ou situações de emergência. Fiabilidade Lowara num formato reduzido, com facilidade de transporte e instalação.
-
DOMO e DOMO GRI
Bombas robustas para drenagem de águas carregadas e águas residuais domésticas ou industriais. O modelo DOMO GRI está equipado com um triturador para gerir materiais sólidos e fibrosos.
-
DIWA
Bombas submersíveis em aço inoxidável, ideais para águas limpas ou ligeiramente sujas. Resistência à corrosão, tamanho compacto e fácil instalação fazem delas a escolha perfeita para esvaziamentos rápidos e eficientes.
-
DN
Bombas submersíveis concebidas especificamente para drenagem de águas sujas e águas residuais. Ideais para aplicações residenciais, de construção e em pequenas indústrias, oferecem alto desempenho e grande fiabilidade.
-
DL
Bombas submersíveis para uso intensivo em águas altamente carregadas. Graças ao seu impulsor vortex, são a escolha ideal para ambientes industriais, municipais e agrícolas com presença de sólidos de grandes dimensões.
-
Série 1300
Disponível em 5 modelos com diferentes tipos de impulsores: um antiobstrução com autolimpeza e outro do tipo vortex com ampla passagem livre. Elevado desempenho, eficiência energética e longa durabilidade mesmo em condições extremas.
Aplicações Típicas
Com a gama Lowara, pode oferecer aos seus clientes soluções personalizadas para diversas aplicações no setor residencial e comercial leve, incluindo:
- Drenagem de espaços inundados
Caves, garagens, adegas, salas técnicas sujeitas a infiltrações ou inundações repentinas. - Drenagem de escavações e obras de construção
Gestão de águas pluviais ou freáticas durante a construção de moradias, chalés e pequenos complexos. - Esvaziamento de poços perdidos ou depósitos de recolha
Sistemas de drenagem de águas pluviais em ambientes residenciais. - Gestão de águas residuais domésticas
Instalação em moradias unifamiliares ou edifícios de apartamentos para bombear águas negras ou cinzentas, mesmo com presença de sólidos. - Proteção de áreas comerciais
Drenagem preventiva de zonas comuns como garagens comunitárias, espaços comerciais, showrooms ou pequenos centros artesanais.
Guia Rápido: Qual Bomba Escolher?
Aplicações Recomendadas
DOC
Esvaziamento de pequenos locais inundados, incluindo garagens, caves e situações de emergência doméstica por inundações
DIWA
Drenagem de salas técnicas e recolha de águas pluviais de terraços ou pátios
DOMO
Recolha de águas residuais de casas, pequenos edifícios residenciais e empresas
DOMO GRI
Manuseio de águas residuais difíceis contendo sólidos ou materiais fibrosos
DN
Drenagem de escavações, poços e águas lamacentas em áreas residenciais
DL
Transferência de água altamente contaminada para locais de construção residencial ou áreas comuns
Série 1300
Grandes volumes de águas residuais de edifícios, centros comerciais ou áreas de produção leve