Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode

Soppressione della polvere

Soluzioni affidabili per la soppressione della polvere per operazioni minerarie ad alte prestazioni

La soppressione della polvere è un componente critico delle operazioni minerarie sicure ed efficienti. Non solo prolunga la durata dell'apparecchiatura, ma migliora anche le condizioni di lavoro. Con l’aumento dei costi idrici ed energetici, le operazioni minerarie devono affrontare il controllo della polvere con precisione, ottimizzando il consumo idrico e energetico senza sacrificare la sicurezza o le prestazioni. Le soluzioni Xylem possono aiutarvi a mantenere un ambiente più pulito e sicuro, riducendo al contempo l’impatto ambientale.

Progettate un sistema di soppressione della polvere adatto a voi

Collaborate con gli ingegneri Xylem per sviluppare una soluzione di controllo della polvere personalizzata che dia priorità a sicurezza, efficienza e sostenibilità. Indipendentemente che tu stia puntando a strade, autocarri o apparecchiature pesanti, forniamo sistemi che riducono il consumo di acqua ed energia, fornendo al contempo una soppressione efficace a livello di sito.

Rendete il controllo della polvere parte del vostro impegno sociale e ambientale

Le soluzioni Xylem aiutano le miniere a proteggere sia la forza lavoro che l’ambiente. Controllando le emissioni di polvere e impedendo la fuoriuscita di contaminanti dalla miniera, ci assicuriamo che l’ambiente circostante sia protetto. I nostri sistemi supportano anche le esigenze idriche generali in tutto il sito, promuovendo obiettivi di sostenibilità più ampi.

Scegli la soluzione giusta per il controllo della polvere

Xylem offre soluzioni di pompaggio avanzate e affidabili per la soppressione della polvere, comprese le pompe autoadescanti automatiche elettriche e diesel. Le nostre pompe sono dotate di adescamento automatico in condizioni di asciutto, un sollevatore da aspirazione 28’ e una tenuta meccanica a bagno d’olio con superfici in carburo di silicio resistenti all’abrasione, che garantiscono resistenza e prestazioni. Grazie alle funzioni di controllo e monitoraggio a distanza leader del settore, è possibile gestire facilmente il controllo della polvere in tutte le operazioni.

Sono inoltre disponibili pompe centrifughe ad aspirazione assiale che offrono capacità di pompaggio versatili per un’ampia gamma di portate e pressioni. Queste pompe sono in grado di trasportare in modo efficiente l’acqua per eliminare la polvere, riducendo al contempo il consumo energetico.

Integrando le soluzioni avanzate di Xylem nella tua strategia di controllo della polvere, migliori la sicurezza e l’efficienza delle tue attività minerarie contribuendo al contempo a obiettivi più ampi di responsabilità ambientale e sociale.

La polvere incontrollata nell’industria mineraria può percorrere chilometri e avere un impatto sulla qualità dell’aria ben oltre il sito; la soppressione intelligente la blocca alla fonte.