Soluzioni DAF in noleggio
Noleggia unità Dissolved Air Flotation e sistemi personalizzati dai nostri esperti locali DAF
Noleggia un sistema DAF per il trattamento delle acque reflue – veloce e semplice
Noleggiare un sistema di Dissolved Air Flotation (DAF) per il trattamento delle acque reflue è facile ed efficiente. Le nostre soluzioni DAF sono progettate per soddisfare le tue esigenze temporanee di trattamento, sia per noleggi a breve termine che per contratti a lungo termine.
Sistemi completi di trattamento acque reflue DAF
Le nostre soluzioni estese per il trattamento delle acque reflue con DAF possono includere:
- Unità DAF per il trattamento delle acque reflue
- Vasche miscelatrici e vasche di decantazione
- Pompe e nastri trasportatori
- Chiarificatori mobili
- Passerelle e altra attrezzatura necessaria
Un preventivo di progetto viene fornito entro 24 ore e il tuo sistema DAF può essere spedito rapidamente secondo l’accordo.
Settori che serviamo
I nostri noleggi di unità DAF supportano diversi settori, tra cui:
- Food & Beverage – Trattamento acque di processo e reflue
- Fracking & Mining – Trattamento acque industriali
- Centrali elettriche – Supporto durante fermate e manutenzioni straordinarie
- Oil, Gas & Chemical – Trattamento temporaneo delle acque reflue
- Trattamento acque municipali – Gestione fioriture algali e sostituzione chiarificatori
- Altri settori – Dove un sistema DAF sostituisce un chiarificatore durante la manutenzione
Caratteristiche delle nostre unità DAF per acque reflue
Le nostre unità DAF forniscono un trattamento efficiente delle acque reflue con:
- Tre modelli DAF: RT-50, RT-100, RT-240 (portate da 100 a 1000 GPM)
- Struttura in acciaio inossidabile resistente
- Tubo di flocculazione integrato per una separazione ottimale
- Quadro elettrico pre-cablato per un’installazione rapida
- Supporto continuo per tutta la durata del noleggio
- Semplice da utilizzare – basta collegare alle linee di processo e all’alimentazione 460VAC
Sistemi estesi di trattamento acque DAF disponibili
Per un setup completo di trattamento delle acque reflue DAF, offriamo:
- Vasche miscelatrici e vasche di decantazione
- Pompe e nastri trasportatori
- Chiarificatori mobili
- Passerelle e accessori
Qualunque siano le tue esigenze, i nostri sistemi DAF assicurano un trattamento efficace delle acque reflue e un effluente di alta qualità.