Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Descubra a gama de Bombas de Furo da Lowara, uma marca da Xylem

A gama de Bombas de Furo da Lowara é uma linha de bombas submersíveis de última geração concebida para oferecer um elevado desempenho e uma elevada eficiência energética para a gestão da água numa variedade de aplicações, especialmente na extração de águas subterrâneas. Esta gama é conhecida pela sua durabilidade, facilidade de utilização e níveis mínimos de manutenção, tornando-a a escolha preferida para inúmeras aplicações nos sectores agrícola, industrial e de abastecimento público de água.

Uma bomba de Furo eficiente para cada necessidade

Como explica Nicolo Santon, diretor de formação técnica da Xylem para a Lowara, “Uma bomba de furo é um dispositivo utilizado para elevar a água de uma conduta estreita escavada no solo. As bombas de furo são utilizadas principalmente para extrair água subterrânea de furos profundos e são concebidas para serem completamente submersas na água. A gama Lowara Borehole de bombas de furo oferece soluções para instalações de pequena e grande escala, independentemente das necessidades de água.

“Dentro da nossa gama de bombas para furos, que varia de 4“ a 12”, oferecemos atualmente caudais até 520 m3/h e alturas de elevação até 545 m,” continua Nicolo Santon.

  • 4” e-GS
  • 5” Scuba
  • 6” Z6” – ZN6”
  • 8” Z8” – ZR8”
  • 10" Z10" - ZR10"
  • 12" Z12" - ZR12"

Oferecemos versões com motor encapsulado ou rebobinável, de 4“ a 12”, com potências de 0,37 kW a 300 kW, disponíveis com alimentação monofásica ou trifásica e velocidade variável.

Vantagens e caraterísticas

Eficiência energética:

A série Borehole foi concebida para funcionar com um consumo mínimo de energia. A sua eficiência é melhorada por um sistema hidráulico avançado e pela conceção do motor, ajudando a reduzir os custos de funcionamento a longo prazo.

Durabilidade:

Fabricada a partir de materiais resistentes à corrosão de alta qualidade, como o aço inoxidável, a gama foi concebida para garantir um desempenho a longo prazo em ambientes agressivos. A caixa da bomba, o veio do motor e outros componentes chave são construídos para resistir ao desgaste e à corrosão, assegurando uma longa vida útil mesmo em condições difíceis.

Design compacto:

As bombas são concebidas para se adaptarem a furos de pequeno diâmetro, o que as torna adequadas para instalações com espaço limitado. Isto permite uma maior flexibilidade de instalação em diferentes contextos.

Tecnologia de bombagem avançada:

A gama apresenta sistemas hidráulicos avançados que optimizam o caudal e a pressão da água. Estas bombas asseguram um fornecimento de água suave e constante, tornando-as adequadas tanto para uma utilização contínua como intermitente.

Facilidade de instalação e manutenção:

O design da série Borehole torna a instalação e a manutenção simples e intuitivas. As bombas são fáceis de utilizar, com instruções de montagem claras e componentes facilmente substituíveis, reduzindo o tempo de inatividade e simplificando a manutenção.

Aplicações possíveis

Irrigação agrícola: captação de água subterrânea para irrigação de culturas, pastagens e outras actividades agrícolas.
 
Abastecimento de água industrial: abastecimento de água para processos industriais, tais como produção, arrefecimento e lavagem.
 
Abastecimento público de água: abastecimento de água potável ou irrigação de zonas urbanas.
 
Utilização residencial: para habitações ou complexos residenciais cuja disponibilidade de água depende de Furos para utilizações quotidianas como beber, lavar ou limpar.
 
Tratamento de água e dessalinização: As nossas bombas são utilizadas em estações de tratamento de água ou estações de dessalinização para bombear água de furos profundos.

Histórias de sucesso de instalações

Instalação de irrigação agrícola em Espanha: Uma grande quinta em Espanha estava a ter dificuldade em irrigar os seus extensos campos com uma fonte de água fiável e eficiente em termos energéticos. Depois de instalar bombas de furo, a empresa conseguiu extrair água de forma eficiente dos seus furos profundos, reduzindo significativamente os custos de irrigação e mantendo um nível ótimo de pressão da água em toda a área. A poupança de energia e a redução da manutenção das bombas traduziram-se em poupanças operacionais a longo prazo.
 
Abastecimento de água residencial em Itália: Um complexo residencial italiano precisava de um abastecimento de água fiável e de alta eficiência para as suas casas, dados os elevados custos energéticos da região. A instalação de várias bombas de furo da Lowara assegurou um abastecimento de água estável a partir dos furos profundos da comunidade, enquanto a elevada eficiência energética das bombas ajudou a reduzir os custos anuais de eletricidade em 30%. A instalação foi capaz de manter um nível constante de pressão da água e reduzir a necessidade de manutenção frequente.
 
Extração de água industrial na Austrália: Numa mina na Austrália, a série Borehole foi utilizada para extrair água subterrânea para utilização nas operações. A mina estava a sofrer de elevados custos de energia devido à utilização de bombas ineficientes. A instalação ajudou a reduzir o consumo de energia em 25%, assegurando simultaneamente uma extração de água fiável, mesmo em alturas de pico de procura. A vantagem adicional das funções integradas de monitorização e proteção permitiu à empresa mineira gerir proactivamente o seu sistema de bombagem, evitando avarias e reduzindo o tempo de inatividade.
 
Abastecimento de água numa empresa de serviços públicos do Reino Unido: Uma empresa de serviços públicos de água do Reino Unido precisava de melhorar a sustentabilidade do processo de extração de água subterrânea, reduzindo o seu impacto ambiental. A instalação de algumas das bombas da Série Borehole da Lowara satisfazia as necessidades do cliente em termos de eficiência e baixa manutenção. Após a instalação, a empresa de água registou uma redução significativa no consumo de energia e a capacidade das bombas de se adaptarem às variações da procura ajudou a estabilizar o fornecimento de água durante os períodos de elevada procura.

 A série Borehole da Lowara oferece soluções potentes e energeticamente eficientes para uma grande variedade de aplicações de bombagem de água, desde a utilização residencial à industrial. A sua durabilidade, poupança de energia e design de baixa manutenção tornam-na uma escolha conveniente para aqueles que desejam gerir as águas subterrâneas melhorando os processos de extração de água. Com histórias de sucesso comprovadas em inúmeras instalações em todo o mundo, a gama continua a fornecer soluções de bombagem fiáveis, sustentáveis e eficientes, como ilustrado também neste caso: “A solução da Xylem ajuda a empresa italiana de serviços públicos a reduzir o consumo de energia das bombas submersíveis em 30%”.