Un comune tedesco vicino al nostro stabilimento di Großostheim è da decenni un fedele cliente Xylem e per la gestione del proprio acquedotto si è affidato ai gruppi di pressurizzazione Lowara. Dopo più di 20 anni, il cliente ha deciso che era il momento di fare un upgrade verso una soluzione ancora più ottimizzata ed efficiente.

Grazie al nostro impegno per l'innovazione e il progresso tecnologico, è stato possibile modernizzare con successo il sistema di aumento della pressione. In questo progetto, un sistema utilizzato da molti anni ma ancora funzionante è stato sostituito da un sistema di aumento della pressione e-SV hydrovar® X all'avanguardia. La nuova soluzione è più compatta, efficiente e intelligente e apporta vantaggi significativi all'approvvigionamento idrico della comunità.
Le pompe sono state installate nel modo più ravvicinato possibile, a causa dello spazio limitato, garantendo comunque un facile accesso a componenti importanti, per facilitare i lavori di manutenzione. Inoltre, il sistema è stato progettato in modo tale che le condutture esistenti potessero rimanere invariate, evitando così complesse modifiche.
Il nuovo sistema di pressurizzazione e-SV hydrovar® è la sintesi dei progressi tecnologici degli ultimi due decenni e offre numerosi vantaggi.
- Compatto: requisiti di spazio notevolmente ridotti senza sacrificare le prestazioni.
- Intelligente: Algoritmi avanzati e funzioni di controllo per un funzionamento ottimizzato.
- Efficiente: riduzione significativa del consumo energetico.
- Prestazioni: le performance idrauliche migliorate consentono una maggiore portata.
L'impianto di pressurizzazione è utilizzato per due applicazioni differenti:
- Profilo #1 (giornaliero): Riempimento di un serbatoio di accumulo situato a 3 km di distanza, con rampe di accelerazione e decelerazione per evitare colpi di
pressione e regolare uniformemente l’aumento e la diminuzione del flusso. Il tempo di esercizio varia a seconda della stagione, da 2 a 8 ore al giorno. - Profilo #2 (2-3 volte all'anno): Alimentazione diretta nella rete nella rete dell'acqua potabile per l'approvvigionamento idrico e il mantenimento della
pressione, soprattutto durante le operazioni di manutenzione o in caso di guasto del serbatoio. In questo caso viene utilizzata un gruppo di pressione standard.
Il risultato
Il cliente è rimasto entusiasta della soluzione e ha notato che hydrovar® occupa quasi la metà delle dimensioni del loro precedente gruppo di pressione Lowara, è molto più facile da manutenere e ha aumentato il flusso da 180 m³/h a 230 m³/h mantenendo la stessa potenza. L'implementazione riuscita dell'impianto di pressurizzazione e-SV hydrovar® X a Großostheim dimostra chiaramente i vantaggi della tecnologia delle pompe più avanzata. Grazie all'efficienza migliorata, alle prestazioni ottimizzate e al design compatto, è stata realizzata una soluzione sostenibile che offre vantaggi operativi ed economici a lungo termine.

-
-
Lowara
e-SVI
-
Lowara
Serie e-HM
-
Lowara
GHV hydrovar® X
-
Lowara
e-LNE
-
Lowara
e-LNT
-
-
Lowara
Pompe centrifughe serie e-SH