It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Japan. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

  • YSI プロシリーズ ハンドヘルド水質計

ザイレムのYSIプロシリーズは、あらゆる水の専門分野に適したソリューションを提供します

YSIプロフェッショナルシリーズのハンドヘルドシステムは世界中で信頼され、現場での耐久性、使いやすさ、そして最も重要な要素である、信頼性の高い水質データの提供で知られています。業界をリードするYSIプロシリーズシステムは、多様なパラメータ構成が可能で、お客様のアプリケーションに最適な装置をお選びいただけます。

すべてのProシリーズ・ハンドヘルドは、防水性と堅牢な作りが特徴です。また、使用、校正、メンテナンスが簡易で、高品質で正確なデータを提供します。ハンドヘルド機には温度補正機能が内蔵されており、異なる環境条件下でも正確な読み取りと校正精度の向上を実現します。

 

YSI Pro Series - Durable

耐久性

  • ミリタリースペックのケーブルコネクター
  • IP-67防水
  • ラバー・オーバーモールド・ケーシング、1m落下テスト
YSI Pro Series - Easy to use

使い易さ

  • ユーザー交換可能なセンサーとケーブル
  • 視認性の高いバックライト付きディスプレイ
  • 直感的なメニュー主体のインターフェース
YSI Pro Series - Reliable data

信頼できるデータ

  • スマート・キャリブレーション
  • 光学式または電気化学式DO
  • 機器3年保証、ケーブル2年保証

アプリケーション

YSIプロシリーズのハンドヘルド水質計は、様々な環境モニタリングアプリケーションにおいて、信頼性が高く正確な測定ができるように設計されています。頑丈な作りと現場での使用に適した機能を備えたこれらのハンドヘルド水質計は、様々な分野における水質確保のプロフェッショナルをサポートします。

YSI Proシリーズハンドヘルド(水質計)- 地下水、水産養殖、表層水、排水、沿岸域で使用可能

  • 水産養殖: 魚介類の養殖に最適な条件を確保するため、溶存酸素、pH、水温などの水質パラメータを監視・管理します。
  • 表層水: 河川、湖沼、小川のパラメータを測定して生態系の健全性を評価し、環境基準への準拠を確認します。
  • 地下水: 帯水層や井戸の水質を評価し、汚染の検出や水資源の管理を行います。
  • 沿岸水域:海洋環境における塩分、溶存酸素、その他の重要なパラメータを測定し、調査や環境評価をサポートします。
  • 排水:排水処理プロセスにおける生物学的酸素要求量やpHなどの主要指標をモニタリングし、規制準拠とプロセス効率を確保します。

YSI プロシリーズ・ハンドヘルド

当社の携帯型水質分析計は、様々な水質検査用途向けに設計されており、お客様のニーズに合わせて様々なオプションをご用意しております。ポータブル水質分析計のラインナップは下記をご覧ください

YSI Pro Series Multiparameter Handhelds 多項目水質計

機種 測定項目 オプション
ProDSS
Pro デジタル1
温度 大気圧、GPS、水深
ProQuatro
アナログセンサー
温度、電導度、ガルバニックまたはポーラログラフィックDO 最大2つのISEセンサーを追加可能(pH、ORP、アンモニウム、塩化物、硝酸塩)

 

YSI Pro Series Dissolved Oxygen Handhelds 溶存酸素(DO)ハンディタイプ

機種 測定項目 オプション
ProSolo
Pro デジタル1
溶存酸素(蛍光式)、温度 ODO/温度、大気圧、ODO/電導度、ラボ用OBOD
Pro20
アナログセンサー
電気化学的DO、温度 フィールドプローブおよび/またはBOD-スタイルプローブ、ガルバニックまたはポーラログラフィックDOから選択

 

YSI Pro Series Dual Sensor Handhelds デュアルセンサー・ハンドヘルド

機種 測定項目 オプション
Pro1020
アナログセンサー
pHまたはORP、ガルバニックまたはポーラログラフィックDO、温度 低イオン強度水用増幅型pHセンサー
Pro1030
アナログセンサー
pHまたはORP、電導度、温度 低イオン強度水用増幅型pHセンサー
Pro2030
アナログセンサー
ガルバニックまたはポーラログラフィックDO、電導度、温度、大気圧  

 

YSI Pro Series Single Sensor Handhelds シングル・センサー・ハンドヘルド

機種 測定項目 オプション
ProSwap
アナログセンサー
温度、大気圧 GPS、深度
Pro10
アナログセンサー
pHまたはORP、温度 低イオン強度水用増幅型pHセンサー
Pro30
アナログセンサー
電導度、塩分、TDS、温度  

1 プロ・デジタル・センサーは、独自のキャリブレーション・データを保存しているため、簡単に交換が可能。スマート・センサーは、パラメーターを自動認識するため、セットアップ時間を短縮。

2 BOD、CBOD、DO、pHの適合性報告に関するEPA承認メソッド

3 BOD、CBOD、DOの適合報告に関するEPA承認メソッド

 


YSI Pro Series Multiparameter Handhelds 多項目水質計・ハンドヘルドタイプ

溶存酸素、pH、電導度など、複数の測定項目を同時にモニターします。

ProDSS マルチ水質センサー

ProDSSは、デジタルスマートセンサー用に設計されたプロデジタルのマルチパラメーターハンドヘルドです。カスタマイズ可能な機能と確かな品質で、信頼性の高い水質測定を実現します。

主な特徴

  • ProDSS 4ポートケーブルアセンブリ:1本のケーブルアセンブリに任意の4つのProDSSセンサーを組み合わせる
    • 深度センサー付きまたは深度センサーなしを選択可能
  • 耐久性に優れた溶接チタンセンサー
  • オプション 深度
  • オプション GPS
  • コンプライアンス準拠のEPA承認メソッド
ProDSSについてもっと知る
YSI ProDSS Multiparameter Water Quality Handheld Device
ProDSS 測定項目オプション
  • 溶存酸素(蛍光式)
  • 濁度1
  • 藻類 – フィコシアニン1
  • 藻類 – フィコエリトリン1
  • pH
  • ORP /酸化還元電位
  • 電導度
  • 温度換算電導度2
  • 塩分2
  • 全溶存物質(TDS)2
  • 抵抗率2
  • 海水密度
  • 全浮遊物質(TSS)
  • 深度4
  • GPS座標4
  • アンモニウム/アンモニア
  • 塩化物
  • 硝酸塩
  • 温度3
  • 大気圧3
1ProDSSセンサーとしてのみ使用可能, 2派生パラメータ, 3ハンドヘルドに付属, 4オプション

ProQuatro(プロクアトロ)携帯型マルチ水質計

プロクアトロは、マルチパラメーター水質サンプリングのための費用対効果の高いソリューションを提供します。効率的な測定のために、温度、電導度、ガルバニックまたはポーラログラフィックDO、および2つのISE(pH、ORP、アンモニウム、塩化物、または硝酸塩)から選択したものを、4ポートのクアトロケーブルと組み合わせます。

主な特徴

  • 4ポートQuatroケーブル:4つのアナログセンサーを1本のケーブルに統合
  • ガルバニックまたはポーラログラフィック溶存酸素
  • ラボ用自己攪拌式BODプローブオプション
  • BOD、CBOD、DO、pHの適合性報告に関するEPA承認メソッド
  • シングルポイントまたは連続ロギングモード
プロクアトロについてもっと知る
YSI ProQuatro Multiparameter Water Quality Handheld Device
ProQuatroパラメータオプション
  • 溶存酸素(ガルバニックまたはポーラログラフィック)
  • pH
  • ORP / 酸化還元電位
  • 電導度
  • 温度換算電導度2
  • 塩分2
  • 全溶存物質(TDS)2
  • 抵抗率2
  • アンモニウム/アンモニア
  • 塩化物
  • 硝酸塩
  • 温度2
1派生パラメータ, 2ケーブルに付属

 


YSI Pro Series Dissolved Oxygen Handhelds 溶存酸素ハンドヘルド

DO測定専用に設計されており、追加パラメーター不要で酸素モニタリングのみを必要とするユーザーに、効率的なソリューションを提供します。

ProSolo プロソロ 光学式溶存酸素計

プロソロは、簡単でポータブルな溶存酸素(蛍光式)測定用に設計されており、データ精度と柔軟性を高めるためにデジタルスマートセンサーを使用できるPro Digitalラインです。YSIの信頼性の高い溶存酸素(蛍光式)(ODO)技術を採用しており、フィールドプローブまたはBOD式プローブと組み合わせて使用できます。

主な特徴

  • シングル・ケーブル・アセンブリ
  • ODO/温度
  • ODO/電導度/温度
  • ラボ用OBOD/温度
  • BOD、CBOD、DOの適合報告に関するEPA承認メソッド
プロソロについてもっと知る
YSI ProSolo Optical Dissolved Oxygen Meter

Pro20 溶存酸素メーター

Pro20ポータブル溶存酸素計は、メンブレンで覆われた電気化学センサーを使用しており、光学式センサーに代わる信頼性の高い低コストなセンサーです。ProSoloと同様に、Pro20はフィールドプローブおよび/またはBODスタイルプローブと組み合わせて使用できます。

主な特徴

  • 交換可能な電極
  • ガルバニックまたはポーラログラフィックDO電極から選択
  • ラボ用BOD/温度プローブ
  • キャップメンブレンの交換が容易
  • BOD、CBOD、DOの適合報告に関するEPA承認メソッド
  • ワンタッチ校正機能でDOを数秒で校正
Pro20についてもっと知る
YSI Pro20 Electrochemical Dissolved Oxygen Meter


YSI Pro Series Dual Sensor Handhelds デュアルセンサー・ハンドヘルド

2つのパラメータを同時に測定できる柔軟性により、複数の測定器を使用する必要性を減らし、現場や研究室での作業効率を向上させます。これらのハンドヘルドは様々なセンサーの組み合わせに対応しており、特定のニーズに合わせた測定が可能です。デュアルセンサーハンドヘルドは、正確なリアルタイムの水質分析のための費用対効果の高い便利なソリューションを提供します。

Pro1020

Pro1020は、ProシリーズのpHセンサーと電気化学式溶存酸素センサーの機能を組み合わせたデュアルセンサー測定用です。

主な特徴

  • 以下より選択:
    • pHまたはORPセンサー
    • ガルバニックまたはポーラログラフィック溶存酸素
  • 冷水または低イオン強度水用の増幅型pHセンサー(オプション)
  • 自動pHバッファー認識
  • メンブレンの交換が容易
  • 温度センサー内蔵
Pro1020についてもっと知る
YSI Pro1020 pH & Dissolved Oxygen Meter

Pro1030

Pro1030は、ProシリーズのpHまたはORPと電導度センサーの機能を組み合わせたデュアルセンサー測定用です。

主な特徴

  • pHまたはORPセンサーを選択可能
  • 冷水または低イオン強度水用の増幅型pHセンサー(オプション)
  • 自動pHバッファー認識
  • 電導度セルを簡単クリーニング
  • 電導度から計算される塩分とTDSの測定値
  • 温度センサー内蔵
  • メンブレンの交換が容易
Pro1030についてもっと知る
YSI Pro1030 pH & Conductivity Meter

Pro2030

Pro2030は、溶存酸素の自動塩分補正を必要とする方に理想的なハンドヘルドです。Proシリーズのメンブレン式溶存酸素センサーと電導度センサーの機能を組み合わせたデュアルセンサー測定が可能です。

主な特徴

  • ガルバニックまたはポーラログラフィック溶存酸素のどちらかを選択可能
  • メンブレンの交換が容易
  • 電導度セルを簡単クリーニング
  • 電導度から計算される塩分とTDSの測定値
  • 温度センサー内蔵
Pro2030についてもっと知る
YSI Pro2030 Dissolved Oxygen & Conductivity Meter


YSI Pro Series Single Sensor Handhelds シングルセンサー・ハンドヘルド

シングルセンサーハンドヘルドは、一度に1つのパラメーターを高精度で測定するための、集中的に費用対効果の高いソリューションを提供します。ProSwapのように、異なる測定のためにセンサーを交換することができるモデルもありますが、これらの機器は、シンプルさ、簡単な校正、フィールドとラボ両方の環境で信頼性の高い性能を発揮するように設計されています。

ProSwap

プロスワップ・ハンドヘルドは、プロ・デジタルのラインで、精度と柔軟性を高めるデジタル・スマート・センサーの使用を可能にします。センサーの交換が可能な1ポートケーブル設計で、ユーザーはアプリケーションに必要なパラメーターに集中することができます。

主な特徴

  • どのProDSSセンサーとも交換可能なシングルセンサーケーブル設計
  • サーミスタ内蔵
  • センサーに保存された校正データ
  • 耐久性に優れた溶接チタンセンサー
  • オプション 深度
  • オプション GPS
  • シングルポイントまたは連続ロギングモード
ProSwapについてもっと知る
YSI ProSwap Single Sensor Meter
ProSwapパラメータオプション
  • 蛍光式溶存酸素
  • 濁度1
  • 全藻類 – フィコシアニン1
  • 全藻類 – フィコエリトリン1
  • pH
  • ORP / 酸化還元電位
  • 電導度
  • 温度換算電導度2
  • 塩分2
  • 全溶存物質(TDS)2
  • 抵抗率2
  • 海水密度
  • 全浮遊物質(TSS)
  • 深度
  • GPS座標4
  • アンモニウム/アンモニア
  • 塩化物
  • 硝酸塩
  • 温度
  • 大気圧4
1ProDSSセンサーとしてのみ使用可能, 2派生パラメータ, 3ケーブルに含まれる, 4ハンドヘルドに付属.

Pro10

Pro10は、pH、ORP、またはその両方を測定するハンドヘルド測定器に必要なすべてを提供します。

主な特徴

  • pHまたはORPセンサーのどちらかを選択可能
  • 冷水または低イオン強度水用の増幅型pHセンサー(オプション)
  • 自動pHバッファー認識
Pro10についてもっと知る
YSI Pro10 pH ORP Meter

Pro30

Pro30は、安定した4電極電導度セルにより、正確で信頼性の高い電導度、塩分、TDS、温度データを提供します。

主な特徴

  • 電導度セルは2年保証付きのケーブルに組み込まれています
  • 電導度セルを簡単クリーニング
  • 電導度から計算される塩分とTDSの測定値
  • 温度センサー内蔵
Pro30についてもっと知る
YSI Pro30 Conductivity, Salinity, TDS Meter

YSI水質ハンドヘルド用ビデオリソース

ビデオ:携帯型溶存酸素計の選び方

YSI ProQuatro vs ProDSS|考慮すべき主な相違点

YSI Proシリーズ − ザイレムの専門家にお問い合わせください