pHセンサーとORPセンサーは付け替えによってどちらか一つを測定します
携帯型フィールド用pH or ORPメーター: Pro10は携帯型メーターとして、水温及びpH あるいはORP (酸化還元電位)どちらかの測定用に必要な全ての機能を網羅しました。 堅牢構造、シンプル、高い信頼性。pH または ORP、水温測定
製品の特徴
- ユーザー交換可能のケーブルとセンサーが汎用性を提供、ダウンタイム(未使用時間)、所有総費用の低減を実現しました。
- 1,4,10,20,30mケーブル長をスタンダードとしてご用意しました(4m以上の製品にはケーブルマネージメントキットを標準付属)
- スマートキャリブレーション:機器は前回の校正値を記憶、定期的な校正が簡単に行えます。
- 50データセットをメモリー保存し、データの書き留め不要です。
- 大型バックライト付きグラフィック液晶画面と暗所で光るキーパッド。どのような光源条件でも使用可能。偏光サングラス着用時にも見やすいディスプレイ
- 頑丈。IP67、衝撃耐性、防水ケース。バッテリーカバー無しでも防水機能あり。
- ラバーモールドされたケースで更に高い耐久性。 軍仕様のコネクターが卓越した耐久性を実現
- 多言語は英語、スペイン語、フランス語、ポルトガル語を含みます。
- 3年間保証‐機器本体;2年間保証‐ケーブル;1年間保証‐センサー
YSI Pro10は、堅牢構造で信頼性の高い携帯型メーターとして、水温及びpHまたはORP (酸化還元電位)の同時測定用に必要な全ての機能を網羅しました。
ユーザー交換型センサーとケーブルは汎用性、ダウンタイム(未使用時間)の低減、所有費用全体の低減を提供します。 ミリタリースペック(軍仕様)コネクター、IP67防水、ラバーモールドされたケース、1メートル落下試験が、過酷な野外の環境であってもサンプリング年数を賄う耐久性を保障します。Pro10はその特長により、製品寿命にわたって総費用を抑え、洗練された、より堅牢で汎用性の高い機能を提供します。
Pro10をご注文の際は、機器本体、ケーブル、pHまたはORPセンサーを別々にご購入ください。ご要望のアプリケーションにベストフィットのシステムをご選択いただけます。