YSI ProQuatro(プロクアトロ)携帯型マルチ水質計

SKU: 606950
概要・特長 ドキュメンテーション
概要・特長

最も万能な携帯型多項目水質計

YSI Professonal Plus マルチ水質メーター販売終了のお知らせ (2019年X月本体のみ終了。各種プローブ/センサー、アクセサリーはProQuatro共通品で継続販売)。
このほかに推奨する後継機は、光学式DOや水深センサー、GPSのあるProDSSマルチ水質センサーです

ProQuatro(プロクアトロ)携帯型マルチ水質計は、溶存酸素、電導度、温度換算電導度(スペシフィック コンダクタンス)、塩分、抵抗性、総溶解固形物(TDS)、pH、ORP、pH/ORPコンビネーション、アンモニウム(アンモニア)、硝酸塩、塩化物、温度など幅広い組み合わせの測定に究極の柔軟性を発揮します。

製品の特徴
  • 様々な組み合わせで測定が可能:溶存酸素、電導度、温度換算電導度、塩分、抵抗率、 全溶解固形分 (TDS)、pH、ORP、pH/ORP 複合型、 アンモニウム(アンモニア)、硝酸塩、塩化物、温度
  •  耐衝撃性に優れた防水ケース
  • フィールドでのサンプリングをより迅速に、より簡単にするための機能
  • タフでスマ ート、多用途型、迅速な応答性
  • ユーザーが交換可能なケーブルとセンサー

最も堅牢

プロクアトロは、真のフィールドワークの要求を満たします。この機器はバッテリーカバー無しでもIP-67標準に格付けされています。他の堅牢構造の特長として、機器の3年保証、軍仕様コネクター、ラバーモールドケース、ケーブルの2年保証がついています。インハウステストプロセスとして、全方位1メートル落下テストによりフィールドでの耐久性を満たします。

堅牢構造、フィールド耐久性には以下が含まれます:

  • インストール簡易なケーブル重量、重量追加はデイジーチェーン接続可能です*
  • ラバーモールドされたIP-67防水ケース(バッテリーカバー無しでも可)*
  • 機器本体3年保証
  • ケーブル2年保証*
  • 頑丈なケーブル、センサー、軍仕様のコネクター*
  • 全方位1メートル落下テスト*
  • スクラッチ耐性レンズ; 偏光グラスでも見やすい
  • 荷重、ユーザー交換可能のマルチセンサー設計

最もスマート

5000データセットメモリー、セキュリティパスワード機能、バックライト付ディスプレイとキーパッド、詳細なヘルプ機能付属のグラフィックディスプレイ、再校正プロンプト、ユーザー定義フィールド、詳細なGLPデータ、自動安定機能、読取り停止機能、USB接続、自動バッファー認識機能、フレキシブルフォルダーとロギングデータのサイトリスト - 機器は数多くのメリットを提供します。

スマートフィーチャーには下記が含まれます:

  • 5000データセットメモリー
  • 詳細なオンスクリーンのヘルプ機能*
  • 記録間隔またはシングルイベントロギングを100フォルダー・サイトリストデータ形式*
  • セキュリティパスワード機能
  • 詳細なGLPデータ
  • USB接続で機器充電も可能です
  • 自動バッファー認識付き6ポイントキャル校正*
  • プロンプト付きユーザー調整可能の自動安定機能*
  • 防水USBポート経由でユーザーアップグレード可能ソフトウェア
  • 再校正プロンプト
  • 検索機能がユーザー定義データ情報をフィルターします*
  • バックライト付きディスプレイとキーパッド*
  • 4~30メートルケーブル全てにケーブルマネジメントキット付属*

最も万能

どのプロシリーズケーブル(ODOケーブルを除く)、オプションのプローブとも接続可能かつ便利なケーブルマネジメントキットを使用してシンプルに整理可能です。ケーブル長は 1、4、10、20、30m からご利用いただけます(DO専用ケーブルの場合100mまで)。ラボ・フィールドで兼用可能、素早い切り替え。プロクアトロは 実績のある自動スターラー付きBODプローブにより、理想のラボ用BOD機器として提供します。 ハンドストラップがどちら側にも設置可能です。各種アクセサリーによりプロクアトロの万能性を強化。キャリングケース、フローセル、ケーブル重量、ベルトクリップ、三脚、cクランプなどのアクセサリーより選択いただけます。

追加の汎用性に含まれるのは:

  • 調整可能な右手・左手ハンドストラップ*
  • 複数のユーザー交換可能センサーオプションとDOセンサー*
  • マルチ水質メーターオプションとケーブル長
  • ラボグレードISEセンサーとBODプローブでラボ/フィールド兼用を実現
  • 言語 - 英語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ノルウェー語、ポルトガル語、日本語、中国語(簡体字・繁体字)
  • フローセル、ショルダーストラップ、キャリングケースなど幅広いアクセサリーをご用意しています。

*YSIだけが携帯型機器にて提供する特長またはメリット
   

ドキュメンテーション

ドキュメンテーション

Manual

Specification