UV Barrier® S
Die Aufgabe
Das Wasserwerk Karswald östlich von Dresden gehört zum Zweckverband Bischofswerda-RÖDERAUE und versorgt mehrere Orte. Während der Modernisierung war der Ersatzneubau des Wasserwerkes im Karswald Arnsdorf ein Schwerpunkt, in den dreieinhalb Millionen Euro flossen. Im Jahr 2017 ist das neue Wasserwerk Karswald in Betrieb gegangen und das alte Wasserwerk abgerissen worden.
Im Wasserwerk Karswald werden 1.900 m3/Tag Grundwasser gefördert.
Die Aufbereitungsstufen sind:
- Mechanische Belüftung/Entsäuerung
- Enteisenung/Entmanganung/chemische Entsäuerung in geschlossener
Filteranlage
- UV-Desinfektion und Bedarfschlorung mit Natriumhypochlorit
- Filterspülabwasserbehandlung
- Schlammbehandlung
Mit einer UV-Anlage wird eine kontinuierliche Desinfektion ohne Chemieeinsatz gewährleistet. Geschmacks- oder Geruchsbeeinträchtigungen, die durch Chlor verursacht werden, sind damit kein Thema mehr. Damit hat der Zweckverband eine umweltfreundliche Art der Desinfektion.

Die Lösung
Bereits in der Planungsphase des neuen Wasserwerks entschied man sich für eine UV-Anlage von Evoqua Water Technologies. Mit der Barrier®S-Anlage wird dem Minimierungsgebot der Trinkwasserverordnung entsprochen. Damit kann die Desinfektion sichergestellt werden, ohne zusätzliche Desinfektionsnebenprodukte in das Trinkwassersystem einzutragen. Geruchs- und Geschmacksbeeinträchtigungen werden damit vermieden. Auch der Umgang mit Gefahrstoffen für das Bedienpersonal entfällt.
Der Aufbau der UV-Anlage ist sehr kompakt, so dass auch die Strahlerwechsel der drei Strahler mit einem geringen Aufwand erledigt werden können. Der Einbau wurde durch die Firma Kopf Umwelt- und Energietechnik, Riesa, realisiert. Die Aufbereitungskapazität liegt bei ca. 130 m³/h.