Sembra che tu risieda in United States ma il sito che hai attualmente selezionato per visitarci è Italy. Vuoi cambiare sito?

Si, grazie! No desidero rimanere in questo sito

Enable high contrast mode

Rilevamento perdite

Identificazione delle perdite, screening delle aree problematiche e riduzione delle perdite d’acqua senza arrestare le tubazioni critiche

I servizi idrici perdono miliardi di galloni di acqua a causa dell’invecchiamento della rete di distribuzione e trasmissione ogni giorno. Le perdite sulle condutture di grande diametro hanno un grande impatto sui volumi di perdite d’acqua. Anche piccole perdite su questi tubi di grandi dimensioni si sommano perché spesso non vengono rilevate per molto tempo. Alla fine, le perdite possono comportare costosi guasti alle tubazioni.  

Le perdite sono una responsabilità che mina i servizi idrici sicuri e affidabili, soprattutto nelle comunità colpite dalla scarsità idrica. Anche l’impatto finanziario della perdita d’acqua è significativo, pari a miliardi di dollari all’anno. Fortunatamente, la maggior parte delle perdite d’acqua può essere rilevata e ridotta. I servizi di pubblica utilità possono localizzare le perdite principali della trasmissione ad alto impatto senza interrompere il funzionamento o la manutenzione.  

Perché il rilevamento delle perdite è fondamentale per i servizi idrici: 

  • Trovate le perdite principali della trasmissione ad alto impatto senza interruzioni di servizio 
  • Migliora l’efficienza della riparazione con una posizione precisa delle perdite 
  • Ridurre le perdite d’acqua reali e gli altri rifiuti generati dalle perdite 
  • Prevenire guasti catastrofici dei tubi 
  • Risparmio di denaro 
  • Evitare aumenti non necessari dei tassi e aumentare la fiducia dell’opinione pubblica nell’utenza 
  • Controllare la condotta per individuare le aree problematiche e i primi segni di guasto 
  • Identificare le sacche di gas che influiscono sul flusso e portano alla corrosione principale 
  • Mappare le reti della condotta e confermare la posizione dei beni sepolti 
  • Accoppiare con servizi di valutazione aggiuntivi per ottenere una comprensione completa delle condizioni della condotta 

Xylem eccelle nel rilevare e localizzare le perdite difficili da individuare sulle condutture critiche. I nostri strumenti leader del settore per il rilevamento delle perdite sono in grado di rilevare perdite di dimensioni pari a quelle di un foro su una rete di grande diametro. Il nostro team di esperti ha completato con successo migliaia di ispezioni delle perdite per le utility in tutto il mondo. Abbiamo ispezionato oltre 18.550 km (11.500 miglia) di condutture e rilevato oltre 8.600 perdite, risparmiando milioni di galloni di acqua.