Parece que você está vindo de United States, mas o site atual que você selecionou para visitar é Brazil. Você quer mudar de site?

Sim, por favor. No. Keep me on the current site.

Enable high contrast mode

Kompakter geht es nicht! Neue UV-Anlagen gegen Schwimmbadgeruch und Keime

Ultraviolettes (UV) Licht wird in Deutschland zunehmend als wirksame Barriere für Keime wie Legionellen, Pseudomonas, Escherichia coli aber auch für chlorresistente Organismen wie z.B. Kryptosporidien eingesetzt. Letztere lassen sich nicht durch die klassische Chlorzugabe beseitigen.

Viele Badbetreiber installieren daher UV-Systeme, um sicherzustellen, dass ihr Wasser kein Risiko für die öffentliche Gesundheit darstellt und erhöhen damit die Betriebssicherheit.

Die chemikalienfreie UV-Technologie sorgt für eine sichere Umgebung für die Badegäste, minimiert die korrosiven Probleme im Pool und bietet kristallklares Wasser.

Ein wahres Raumwunder sind die neuen Wafer™ UV-Anlagen der ATG™ UV-Produktfamilie von Evoqua mit einem Einbaumaß von nur 19 cm bei bis zu 700 m³/h Umwälzleistung. Damit passen sie in jedes noch so eng verlegte Rohrleitungssystem. Ein automatisches Wischersystem sorgt für das Entfernen von Belägen und maximale UV-Ausbeute.

Die Wafer™-UV-Anlagen sind gemäß DIN 19643 für den Abbau von gebundenem Chlor konzipiert. Durch eine Leistungsregulierung von 30 % bis 100 % können die UV-Anlagen über die Mess- und Regeltechnik DEPOLOX Pool E 700 P automatisch gedimmt und in Abhängigkeit der Konzentration an gebundenem Chlor effizient betrieben werden. Der durch Chloramine hervorgerufene typische Schwimmbadgeruch, brennende rote Augen, Hautirritationen und auch korrosive Effekte können dadurch enorm minimiert werden.

Der Betreiber gewinnt darüber hinaus noch zusätzliche Betriebssicherheit, da er mit der UV-Behandlung eine weitere Keimbarriere nach dem Multibarrierenprinzip nutzt. Aktivkohleschichten von problematischen Mehrschichtfiltern können dadurch auf ein Minimum reduziert werden, wodurch die Filter hygienisch besser betrieben werden können. Chlor wird nicht von der Aktivkohle in der obersten Schicht gezehrt, sondern gelangt wieder in alle Bereiche des Filters und verhindert das Ausbreiten von Legionellen. So lassen sich nachträglich kritische Wasserkreisläufe einfach optimieren.

Zu guter Letzt werden auch chlorresistente Parasiten wie Kryptosporidien erfolgreich bekämpft. Ein Thema, welches in jüngster Vergangenheit immer mehr Bedeutung gewinnt.

Beckensperrungen wegen Legionellen oder anderen schwimmbadtypischen Keimen im Filtrat gehören mit Wafer™ UV-Anlagen der Vergangenheit an. Die Wafer™ UV-Anlagen schlagen damit mehrere Fliegen mit einer Klappe.

Für weitere Informationen geben Ihnen das kompetente Team in Günzburg sowie ihr Evoqua-Vertriebsmitarbeiter gerne Auskunft.