Configurações OPC UA Connector
Todas as configurações abaixo referem-se ao ficheiro custom-config.properties que está localizado em
C:\\ProgramData\\OPCUAConnector\\config\\custom-config.properties.
Especifique a validade do certificado do servidor OPC UA em anos
Por predefinição, o OPC UA Connector criará um certificado pfx para o servidor OPC UA automaticamente. A validade predefinida do certificado é de 50 anos.
A reconfiguração da validade requer a criação de um novo certificado.Os clientes OPC UA que já configuraram também precisam de aceitar o novo certificado
- Abra o directório onde o OPC UA Connector está instalado.
- Abra o ficheiro custom-config.properties.
- Modificar o valor para a propriedade
connector.opcua.server.certificateValidityYears. - Altere o nome ou elimine o certificado pfx anterior na pasta/segurança de instalação do fornecedor. Este passo é necessário para criar um novo certificado com a nova validade.
- Reinicie o OPC UA Connector. Se o OPC UA Connector estiver a funcionar como um serviço Windows, utilize o -opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat
Especifique o certificado e a palavra-passe do servidor OPC UA
Por predefinição, o OPC UA Connector cria um certificado pfx para o servidor OPC UA automaticamente. É opcional fornecer um certificado pfx personalizado.
Utilize a configuração abaixo para especificar o nome do ficheiro do certificado e a palavra-passe.
- Abra o directório onde o OPC UA Connector está instalado.
- Abrir o ficheiro custom-config.properties
- Altere os valores para as propriedades:
Nome do ficheiro do certificado connector.opcua.server.certificateFile=certificate-filename.pfx Palavra-passe do certificado connector.opcua.server.certificatePassword=certificate-password - Reinicie o OPC UA Connector. Se o OPC UA Connector estiver a ser executado como um serviço Windows, utilize opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.
O certificado pfx personalizado deve ser colocado na pasta de segurança/pasta de instalação opcuaconnector. Crie a pasta se ela não existir.
Se o ficheiro não existir, o OPC UA Connector criará automaticamente o certificado pfx com a palavra-passe especificada.
Os clientes OPC UA que já configuraram devem aceitar o novo certificado.
Alterar porta do servidor OPCUA TCP
- Abra o directório onde o OPC UA Connector está instalado.
- Abra o ficheiro, propriedades de configuração personalizada.
- Modifique o valor para a propriedade: server.tcpPort.
- Reinicie o OPC UA Connector.
Se o OPC UA Connector estiver a funcionar como um serviço Windows, execute opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.
Alterar porta WebUI
- Abra o directório onde o OPC UA Connector está instalado.
- Abra o ficheiro, propriedades de configuração personalizada.
- Altere o valor para a propriedade: server.port
- Reinicie o OPC UA Connector. Se o OPC UA Connector estiver a funcionar como um serviço Windows, execute opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.
Mudar a porta do atuador
- Abra o directório onde o OPC UA Connector está instalado.
- Abra o ficheiro custom-config.properties.
- Alterar o valor para a propriedade: management.server.port
- Reinicie o OPC UA Connector. Se o OPC UA Connector estiver a funcionar como um serviço Windows, execute opcuaconnector-installation-folder/servicerestart.bat.
Secções do guia OPC UA Connector