Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Instalação

Instalar OPC UA Connector

O OPC UA Connector foi concebido para funcionar atrás de uma rede privada. Expor o software à Internet introduz riscos de segurança. Se o utilizador já tiver uma versão doOPC UA Connectorinstalada, siga a instalação daPrimeira vez,caso contrário siga aAtualização do OPC UA Connector.

Instalação pela primeira vez

O OPC UA Connector pode ser instalado como umserviçoWindows ou em modo autónomo. Independentemente do método de instalação, oOPC UA Connectorcria a pasta C:\\ProgramData\\OPC UA Connector para armazenar os dados.

Serviço Windows

  1. Descompacte o ficheiro zipOPC UA Connector fornecido numa pasta
  2. Executar serviço-instalação-arranque.bat
  3. O OPC UA Connector está registado e começa como umserviçoWindows

Modo autónomo

O OPC UA Connectornão inicia automaticamente após um reinício ou quando uma sessão remota é fechada. O utilizador deve eliminar a pasta C:\\ProgramData\\OPC UA Connector manualmente quando o OPC UA Connector nãoé utilizado.

  1. Descompacte o ficheiro zipOPC UA Connector fornecido numa pasta
  2. Funcionamento: funcionamento.bat

Actualizar OPC UA Connector

Esta secção é aplicável quando oOPC UA Connectoré instalado como um serviço Windows e existe uma instalação anterior.

Para atualizar oOPC UA Connector:

  1. Descompacte a nova versão doOPC UA Connectornuma pasta. Cria duas instalações OPC UA Connector: 
Instalação 1 folderpath/opc-ua-connector-previous-version
Instalação 2 folderpath/opc-ua-connector-new-version

 

  1. Execute opc-ua-connector-new-version/service-installstart.bat

    A execução do script instala e inicia uma nova versão do OPC UA Connector como um serviço Windows.

Parar OPC UA Connector

Esta secção é aplicável quando oOPC UA Connector éexecutado como umserviçoWindows.

  • Executar paragem de serviço.bat

Reiniciar OPC UA Connector

Esta secção é aplicável quando oOPC UA Connector éexecutado como umserviçoWindows.

  • Executar serviço-reinício.bat

Desinstalar OPC UA Connector

Esta secção é aplicável quando oOPC UA Connector éinstalado como umserviçoWindows.
Para desinstalar oOPC UA Connector , execute um dos seguintes scripts:

serviço-desinstalação.bat Elimina o serviçoOPC UA ConnectorWindows.
serviço-desinstalar-eliminar-dados.bat Elimina oserviçoOPC UA ConnectorWindows e a pasta
C:\\ProgramData\\OPC UA Connector, que contém a configuração, certificados e dados utilizados pelaOPC UA Connector .

 

O utilizador deve eliminar manualmente a pasta que contém o ficheiro dedistribuição OPC UA Connector extraído.

Activar comunicação do Secure Connect

  1. Abra o navegador chrome e navegue até àWeb UIOPC UA Connector.
    http://localhost:8087
  2. Utilize as credenciais predefinidas para iniciar sessão.
    Nota: As credenciais predefinidas são inseguras, é importante alterar as credenciais antes de permitir que os clientes se liguem ao OPC UA Connector.
nome de utilizador admin
palavra-passe palavra-passe

 

  1. Após iniciar sessão, aWeb UI doOPC UA Connector solicita uma alteração da palavra-passe se a palavra-passe predefinida tiver sido detetada como estando em utilização. Se a palavra-passe for alterada, a vista de estado será apresentada.
  2. No menu superior, clique nascredenciais doSecure Connect para navegar até à vista dascredenciais doSecure Connect.
  3. Clique nobotãoEditar e introduza uma ID deClientee um segredo deCliente . A ID do cliente e o segredo do cliente são fornecidos por um representante da Xylem.
  4. Clique emGuardar , aguarde 10 segundos e, em seguida, clique emValidar .
  5. Aparece uma caixa de diálogo com a mensagemAs credenciais são válidas. Se a caixa de diálogo mostrar um erro, significa que a ID do cliente e o segredo do cliente não estão corretos. Contacte umrepresentante daXylem para obter as credenciais válidas.

Adicionar utilizadores

Funções do utilizador

Os utilizadores noOPC UA Connectorpodem ter uma das funções abaixo:

Função Descrição
Admin Representa um administrador do sistema que configurará a aplicação através daWeb UIOPC UA Connector e também pode ligar-se através do OPC UA.
Leitura OpcUa Representa um utilizador ou cliente que só se ligará via OPC UA com modo Só Leitura, mas que não necessitará de acesso àWeb UIOPC UA Connector.
Leitura/escrita OpcUa Representa um utilizador ou cliente que só se ligará via OPC UA com omodo deLeitura/Gravação, mas que não necessitará de acesso àWeb UIOPC UA Connector.

 

Característica Admin Leitura OPCUA Escrita OPCUA
Acesso à IU da Web X    
Leitura UA OPC X X  
OPC UA R/W X X X

 

Criar um utilizador

  1. Navegue e inicie sessão naWeb UIOPC UA Connector.
  2. No menu superior, clique emUtilizadores .
  3. Clique nobotãoAdicionar utilizador.
  4. Preencha as informações necessárias do utilizador e clique emGuardar .

Ligar via OPC UA

Requisitos: O servidor OPC UA Connector está configurado e a funcionar com sucesso. Para obter detalhes, consulte Activar comunicação do Secure Connect

  1. Configure o seu cliente OPCUA para ligar ao seguinte URI: opc.tcp://[IP ou nome do computador]:52531/OPCUA/opcua-connector
  2. Introduza o ponto final no cliente OPC UA.
    • O utilizador deve substituir o IP e o nome do computador no URL com base na configuração doservidorOPC UA Connector. Não copie nem cole o URL.
    • Todos os pontos finais disponíveis estão listados emEstado > ligação do ponto final.
    • Forneça as credenciais de um utilizador criado na secçãoAdicionar utilizadores.
  3. Escolha uma das políticas de segurança suportadas:
Política de segurança Sinal Assinar e encriptar
Basic256SHA256 X X*
Basic256   X

* Recomendado para a melhor segurança

Quando um cliente OPC UA tenta ligar-se ao OPC UA Connector pela primeira vez, a resposta Bad_SecurityChecksFailed(0x80130000) é recebida. Por predefinição, o certificado do cliente não é fiável pelo servidor. O utilizador deve configurar oOPC UA Connectorpara confiar no certificado:

  1. Navegue e inicie sessão noOPC UA ConnectorWebUI.
  2. No menu superior, clique emCertificados .
  3. Navegue até ao separadorRejeitado .
  4. Encontre o certificado em que confiar e clique no íconeTrustserver certificate.

Um certificado de cliente também pode ser movido de ConfiadoparaRejeitado ou mesmo eliminado, se necessário.