Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Configuração do XAM 912

Ative o protocolo Modbus RTU ou TCP no Assistente de configuração para permitir a comunicação.

Porta RS-485 RTU

  1. Aceda a Definições > Comunicação > Modbus > Servidor Modbus.
  2. Defina os parâmetros de comunicação.
Parâmetro Definição
ID do Servidor 1
Baud 19200
Bits de paragem 1
Paridade Par
Atraso de desligamento do LED 60 s

 

Ethernet

  1. Aceda a Definições> Comunicação > Modbus > Servidor Modbus > TCP/IP.
  2. Defina os parâmetros de comunicação.
Parâmetro Definição
Endereço IPv4 Utilize o endereço IP definido no TCP/IP.
Para a porta XAM 912, o valor predefinido é 10.10.20.10
Porta Valor predefinido: 502
O utilizador pode escolher um valor entre 500-65535