Hochkontrastmodus aktivieren

XAM 912 Konfiguration

RS485 RTU-Anschluss

  1. Gehen Sie zu Einstellungen > Kommunikation .
  2. Umschalten für die Aktivierung von Modbus RTU.
  3. Legen Sie die Kommunikationsparameter fest.
Parameter Einstellung
Server-ID 1
Baud 19200
Stoppbit 1
Parität Gerade
LED-Abschaltverzögerung 60 s

 

Ethernet

Prüfen Sie die IP-Einstellung auf dem CCD 401, damit sie mit den drei ersten Nummern auf Nexicon übereinstimmt. Anweisungen zum Ändern der IP-Adresseinstellungen für ein Gateway finden Sie in den FAQs zur allgemeinen Konnektivität .

  1. Gehen Sie zu Einstellungen>Kommunikation.
  2. Umschalten für die Aktivierung von Modbus TCP/IP.
  3. Legen Sie die Kommunikationsparameter fest.
Parameter Einstellung
Lokale IP-Adresse Verwenden Sie die IP-Adresse von TCP/IP.
Verwenden Sie für das XAM 912 ein anderes IP als 10.10.10.XX
Anschluss Standardwert: 502
Der Benutzer kann einen Wert zwischen 500-65535 wählen
Modbus TCP
– Slave-Adresse
Die Modbus-Adresse im Netzwerk.