Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Configuração do kit de inspeção remota

Antes de adicionar o dispositivo ao Secure Connect, o gateway deve ser ligado. Para obter mais instruções sobre as ligações de hardware, descarregue o Guia de Instalação do Kit de Inspeção Remota. O gateway está totalmente funcional cerca de sete minutos após ter sido ligado. Quando o gateway está pronto, tem o seguinte aspeto:
 
Indicador LED  Aspeto
Potência Azul e estável
Ligação celular Verde e a piscar lentamente
Utilizador 3 Laranja com pulsos duplos rápidos
 
  1. Quando o dispositivo for adicionado ao Secure Connect, preencha, então, os campos obrigatórios:
Parâmetro Valores Descrição
Tipo de dispositivo Kit de inspeção remota O tipo de dispositivo
Nome - Um nome para o dispositivo
Endereço MAC   O endereço MAC na parte de trás do gateway
Unidades PAN instaladas 0-3 O número de unidades PAN instaladas na estação
Bombas: Dados da bomba Activado ou desactivado Activado: O Secure Connect mostra os dados da bomba.
Desactivado: O Secure Connect não mostra quaisquer dados da bomba
Sensor de nível Activado ou desactivado Activado: O Secure Connect mostra os dados de nível de um sensor que está ligado ao gateway.
Desactivado: O Secure Connect não mostra quaisquer dados de nível de um sensor que esteja ligado ao gateway.
Sensor de nível: Modelo – 4-20mA
– LTU 403
O modelo do sensor de nível
Sensor de nível: Unidade – m
– pés
A unidade de medida
Sensor de nível: Intervalo mín. - O valor mínimo do sensor de nível
Sensor de nível: Intervalo máx. - O valor máximo do sensor de nível
Câmara Activado ou desactivado Activado: Está incluída uma câmara.
Desactivado: Não está incluída qualquer câmara.
Câmara: Número de série - O número de série na parte de trás da câmara
As letras devem ser maiúsculas.
Câmara: Nome - Um nome para a câmara
Câmara: Posição – Direcionado para o poço
– Não especificado
A posição que a câmara tem na estação

 

  1. Defina um limiar para o estado de funcionamento da bomba:
    1. Aceda a Dispositivos.
    2. Selecione Kit de inspeção remota.
    3. Aceda ao separador Limites do ponto de dados .
    4. Para cada bomba, defina um limiar de potência.
      O limiar significa que a bomba está a funcionar. Recomenda-se que o valor seja fixado em 10% da potência nominal da bomba.
    5. Clique em Guardar.
  2. Ligue o fluxo da câmara:
    1. Aceda a Câmara .
    2. Ao lado de Câmara desligada, clique no interruptor .
    3. Configure o fluxo da câmara em Dispositivos > Câmara > Configurar dispositivo