It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Italy. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Configurazione MAS 801

L’unità è collegata a questo dispositivo tramite i seguenti terminali:

CCD 401 MAS 801
RS-485 A Modbus A+
RS-485 B Modbus B+

 

  1. Andare aImpostazioni
  2. Nel gruppo RTU Modbus, impostare i seguenti parametri:
Parametro Impostazione
Abilita Abilitato
Baudrate 19200
Parità Nessuno
Bit di stop 2

 

  1. Cliccare su Salva.

Nota:

  • È necessario aggiungere un dispositivo MAS 801 in Secure Connect per ogni pompa.
  • L'ID Modbus in Secure Connect deve corrispondere all'ID Modbus nel dispositivo MAS 801.
  • Il gruppo di mappatura ID Modbus nel dispositivo MAS 801 mostra l'ID Modbus di ciascuna pompa.