It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Spain. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Configuración de FPG 413 / FPG 414 / FPG 415

Use la HMI FOP 315 o FOP 402 para configurar el dispositivo FPG 413, FPG 414 o FPG 415.

  1. Vaya a Ajustes > Comunicación.
  2. Seleccione Modbus RTU o Modbus TCP.
  3. Establezca los parámetros de comunicación.
Parámetro Opción
Puerta de enlace predeterminada La configuración para la comunicación a través de Ethernet.
Dirección IP 10.10.10.10
Máscara de subred 255.0.0.0
Dirección del esclavo La dirección Modbus en la red.
Baudios 9600
Bit de parada 1
Paridad Ninguno
Puerto 502

 

Una pérdida en la comunicación con el bus de campo puede detener las bombas. Para evitar paradas inesperadas de la bomba, utilice los siguientes ajustes:

Ajustes → Alarmas → Bomba X → Pérdida de comunicación del bus de campo

Desactive la bomba de parada.