Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

Analyse

Treffen fundierter Entscheidungen auf Grundlage historischer Daten

Secure Connect zeigt Live-Daten und den Verbindungsstatus für die angeschlossenen Geräte an. Die Anwendung speichert die Daten und Trenddiagramme werden zur Analyse der Daten im Zeitverlauf angezeigt.

In der Anlagenanalyse werden Zeitreihen für verschiedene Datenpunkte angezeigt. Über die Diagrammeinstellungen können die Anlagenereignisse unter der Zeitreihe visualisiert werden. Die Funktion ermöglicht es Benutzern, die Daten und ein bestimmtes Ereignis zu korrelieren.

Um einen Überblick über die verschiedenen Ereignisse zu erhalten, die über einen bestimmten Zeitraum aufgetreten sind, bietet die Analyseseite Diagramme zur Ereignisanzahl. Ereignisse können auch in einer Datenpunkt-Zeitreihe visualisiert werden.

Der Benutzer kann die Auflösung bis zur niedrigsten Auflösung von 1 Min. wählen. Dies wird durch die Konnektivität der Anlage begrenzt, nicht durch das installierte Gerät. Wenn die Auflösung auf 1 Min. eingestellt ist, sollten die Daten mindestens jede Minute aktualisiert werden. Wenn die Auflösung auf 10 min, 1 Stunde oder länger eingestellt ist, wird die Datenaktualisierung auch länger dauern.

Datenpunkte in Diagrammen visualisieren und vergleichen

Analytics verfügt über verschiedene Diagrammtypen. Dies sind Datenpunktplots, Zählerdeltas und Zustandszählung und -auslastung. Die verfügbaren Diagrammtypen hängen von der Konfiguration der Anlage und den installierten Geräten und Sensoren ab. Die Diagramme können zum Vergleich im selben Diagramm kombiniert werden. Auf der Analyseseite ist es auch möglich, historische Daten anzuzeigen und alle Live-Daten in eine einzige CSV-Datei herunterzuladen.

Daten zur Analyse in andere Werkzeuge exportieren

Der Benutzer wählt die anzuzeigenden Diagramme aus und es ist möglich, die Daten für weitere Analysen außerhalb der Anwendung zu exportieren.

Verwandte FAQs

Viele Nutzer hatten ähnliche Fragen zu Analytics, Live Data, API und OPC UA Connector.