It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Spain. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Remediación de aguas subterráneas

Proteja las fuentes de aguas subterráneas con soluciones de monitoreo y remediación

Protección de nuestros recursos más preciados 

El agua subterránea es uno de los recursos más preciosos del mundo. Es la principal fuente de agua potable para aproximadamente la mitad de la población mundial e inmensas cantidades de ella se utilizan en la agricultura. El uso excesivo ha provocado la reducción de nuestros recursos de aguas subterráneas, lo que ha provocado que los pozos se sequen, que se reduzca la calidad del agua, que el agua entre en contacto con el agua salada, que el suelo se hunda y que se reduzcan los niveles de aguas superficiales. Además del uso excesivo, nuestros recursos de aguas subterráneas también se ven amenazados por fuentes de contaminación industriales, agrícolas y municipales. 

Monitorización y análisis de aguas subterráneas 

Para garantizar una gestión y corrección efectivas de las aguas subterráneas, es esencial disponer de datos de medición de alta calidad. Nuestros instrumentos aptos para uso sobre el terreno ofrecen una solución rentable para todas sus necesidades de muestreo y monitorización. Con acceso a un soporte técnico experto, puede estar seguro del funcionamiento de su instrumento, tanto si está realizando un estudio de protección de aguas subterráneas como investigando la contaminación. 

Experiencia probada en tratamiento de aguas subterráneas 

Con más de 40 años de experiencia, Xylem ha sido líder en el tratamiento de aguas subterráneas para eliminar impurezas orgánicas e inorgánicas. Fuimos una de las primeras empresas en proporcionar soluciones a las aguas afectadas con el desarrollo de nuestros paquetes de tratamiento de carbón activado para la eliminación de tricloroetileno (TCE), ahora reconocidos por la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) de EE. UU. como la mejor tecnología disponible. Nuestra colaboración con distritos de agua, comunidades, clientes industriales y el ejército ha abordado con éxito contaminantes como: 

  • Compuestos orgánicos: TCE, TCP, PFC, THM, H2S 
  • Contaminantes inorgánicos: PFAS, arsénico, cromo, plomo, perclorato, nitrato 

Alineamos nuestros objetivos de tratamiento con el nuevo Reglamento nacional de agua potable primaria EPA PFAS. 

Soluciones de remediación de aguas subterráneas 

Ofrecemos sistemas de bombeo y tratamiento basados en los diseños de nuestros propios buques, disponibles para compra o alquiler. Con el respaldo de una de las flotas móviles más grandes y diversas del país, proporcionamos una gama de servicios in situ que incluyen respuesta a emergencias, soluciones temporales e instalaciones permanentes o a largo plazo, junto con una integración integral de sistemas. 

Nuestras soluciones móviles pueden configurarse para cumplir con sus objetivos específicos de aplicación y tratamiento, utilizando los medios más eficaces basados en pruebas de agua exhaustivas. Nuestros buques funcionan hasta 150 psig y tienen capacidades que van desde 5 gpm a 2.000 gpm, con: 

  • Sistemas de drenaje subterráneo optimizados para caídas de presión más bajas 
  • Canales accesibles para facilitar la inspección 
  • Configuraciones del tanque de septos para un uso eficiente del espacio 
  • Construcción duradera con un 100 % de juntas soldadas interna y externamente 
  • Revestimiento interno de epoxi resistente a la abrasión y a la corrosión 

Nuestras capacidades de servicio incluyen:  

  • Controles y supervisión de servicio in situ programados y regulares utilizando nuestra sucursal local 
  • Aclarado con cloro durante los cambios que evitan la proliferación bacteriana 
  • Conjuntos de patines que permiten el movimiento a otro sitio si es necesario y un despliegue más rápido/fácil 
  • Diseño del sistema, modelado de decapado de aire, modelado de carbono en fase líquida, junto con predicciones de uso de carbono e ingeniería 

Evoqua emplea una amplia gama de medios de intercambio iónico y granulares, incluidas tecnologías patentadas y opciones genéricas. Podemos identificar los medios que ofrecerán el menor coste de reparación por 1.000 galones de agua tratada. También ofrecemos opciones de financiación para simplificar la propiedad y garantizar la tranquilidad. 

Tanto si su emplazamiento es un aeropuerto, una base militar, una planta de agua potable municipal, un emplazamiento de construcción u otro emplazamiento de tratamiento de agua de origen, nuestra línea de carbonos y resinas puede ayudarle a mantener un suministro de agua consistente y conforme. Con poblaciones crecientes y presiones normativas crecientes, nos comprometemos a proporcionar soluciones eficaces para todas las fuentes de agua, garantizando la sostenibilidad para las generaciones futuras.

 Compuesto Medios de corrección/Aplicación/Perfil del proyecto 
 

Ácido perfluorooctano sulfónico (PFOS) y ácido perfluorooctanoico (PFOA) otras sustancias per o polifluoroalquilo (PFAS)

 

Eliminación de PFC (tratamientos de carbono y resina)

 
 

Tricloroetileno (TCE)

 

Medios de carbono activados

 
 

Diclorometano (DCM)

 

Medios de carbono activados

 
 

1,2,3 - Tricloropropano (TCP)

 

Corrección TCP

 
 

Compuestos orgánicos volátiles (COV)

 

Medios de carbono activados

 
 

BTEX (benceno, tolueno, etilbenceno, xileno)

 

Medios de carbono activados

 
 

Dioxano

 

Medios de carbono activados

 
 

Otros compuestos orgánicos

 

Medios de carbono activados

 
 

Amoniaco

 

Perfil del proyecto - Tratamiento de aguas residuales de cojinetes de amoníaco semiconductor

 
 

Arsénico

 

Medios de hidróxido férrico granular GFH®

 
 

Cadmio

 

Medios de extracción de trazas de metal SCUσ

 
 

Cobre

 

Medios de extracción de trazas de metal SCUσ

 
 

Cianuro

 

Perfil del proyecto - Limpieza de cianuro de plantas de gas fabricadas mediante intercambio de iones de aguas residuales

 
 

Cromo hexavalente

 

Extracción de cromo hexavalente

 
 

Sulfuro de hidrógeno (H2S)

 

Medios de control de olores Midas®

 
 

Principal

 

Medios de extracción de trazas de metal SCUσ

 
 

Perclorato

 

Perfil del proyecto - Fabricante aeroespacial elimina la contaminación por perclorato mediante intercambio iónico

 
 

Níquel

 

Medios de extracción de trazas de metal SCUσ

 
 

Nitrato

 

Eliminación de nitrato de las aguas subterráneas

 
 

Selenio

 

Sistema de tratamiento biológico avanzado SeHAWK® y/o sistema de medios reactivos avanzados Pironoxσ