It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren

Aquakulturfiltration und -desinfektion

Schutz von Aquakultursystemen gegen wasserbedingte Infektionen und Krankheiten mit fortschrittlichen, integrierten Aufbereitungslösungen

Eine ordnungsgemäße Desinfektion und Filtration eines Aquakultursystems bietet Vorteile für die Einrichtung und ihre Fische. Die Behandlung von Aquakultur-Wassersystemen ist für jede Phase des Produktionsprozesses von entscheidender Bedeutung. Aquakulturwasserqualität wirkt sich auf den Erfolg von Fischbauern, Fischereien, Herstellern und Vertriebspartnern aus. Jede Aquakulturanlage sollte in ihr Wasseraufbereitungssystem investieren, um die Vorschriften einzuhalten, Gewinne zu steigern oder ein qualitativ hochwertigeres Produkt herzustellen. 

Vorteile einer verbesserten Aquakultur-Wasserqualität: 

Mit aufbereitetem Wasser produzierte Fische wachsen nachweislich schneller und sind weniger anfällig für Krankheiten. Dies schafft ein qualitativ hochwertiges Endprodukt für den Verbraucher des Bauernhofs. Die Aquakulturanlage selbst profitiert auch von ordnungsgemäß aufbereitetem Wasser. Eine verbesserte Wasserqualität führt zu einem vereinfachten Betrieb und weniger langfristiger Wartung. Darüber hinaus verbessert die Anlage ihre Nachhaltigkeitsbemühungen, indem sie eine hohe Leistung auf kleiner Stellfläche bietet. 

Aquakultur-Anwendungen: 

Landbasierte Durchflusssysteme
Landgestützte Durchflusssysteme werden betrieben, indem kontinuierlich Wasser aus natürlichen oder kontrollierten Quellen wie Flüssen, Seen, Bächen oder tiefen Brunnen gezogen wird. Dieses Wasser fließt durch die Tanks oder Teiche, in denen die Fische gezüchtet werden, und sorgt für die notwendige Sauerstoffzufuhr und spült Stoffwechselabfälle aus.  Wir bieten Lösungen für die Wasseraufnahme und -aufbereitung, die dazu beitragen, die Wasserqualität zu erhalten und das Risiko von wasserbedingten Krankheiten zu reduzieren. 

Brunnen- und Verarbeitungsboote
Für die Lagerung und den Transport lebender Fische benötigen Brunnenboote sauberes, pathogenfreies Wasser. Wir bieten UV- und Ozonbehandlungssysteme zur Desinfektion von Transportwasser, Tanks und Rohrleitungen, um Hygiene und Biosicherheit zu gewährleisten. 

Verarbeitungsanlagen  
Die Einhaltung der Hygiene ist wichtig, um Kontamination, finanzielle Verluste und Reputationsschäden zu verhindern. Wir unterstützen einen sicheren, effizienten Betrieb mit UV- und Vor-Ort-Hypochloritsystemen zur Desinfektion und Dissolved Air Flotation (DAF)-Einheiten für eine effektive Abwasserbehandlung. 

Käfighaltung  
In Offshore- und Küstenkäfigsystemen ist eine effektive Wasserzirkulation der Schlüssel zur Reduzierung von Krankheiten und zur Unterstützung des Fischwohls. Unsere Mischlösungen helfen bei der Optimierung der Durchflussbedingungen in Käfigen, verbessern die Wasserqualität und reduzieren die Ausbreitung von Krankheitserregern. 

Reinigung von Schalentieren 
Bei der Depuration werden Verunreinigungen wie Austern, Muscheln und Muscheln in sauberem Wasser aus den Becken entfernt. Wir unterstützen diesen Prozess mit Wasseraufbereitungstechnologien, die sichere, hochwertige Meeresfrüchte gewährleisten. 

Unsere Lösungen für die Aquakulturbehandlung: 

Xylem arbeitet seit Jahrzehnten mit der Aquakultur zusammen. Von Fischbauern und -herstellern bis hin zu Integratoren und Brunnenbootherstellern – wir verstehen die Herausforderungen, mit denen die Branche konfrontiert ist.  

Unsere Wassermanagementingenieure und Aquakultur-Experten können Ihnen beraten, wie Sie Ihre Wasserqualität am besten verbessern, die Gesundheit der Fische verbessern, die Bestandsdichte erhöhen und die Erträge steigern können. Wir unterstützen ein umfassendes Sortiment an Desinfektionssystemen, chemischer Erzeugung vor Ort, industrieller Siebfilter, Medien- und Schwerkraftfiltration sowie Mischtechnologien und Abwasserbehandlungslösungen, die auf Aquakulturumgebungen zugeschnitten sind.