It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Austria. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren
  • Sicheres, chlorfreies Wasser für Getränke

Nachhaltige Entchlorungslösungen für sauberes, sicheres und qualitativ hochwertiges Wasser  

Die Bedeutung der Entchlorung 

Chlor wird wegen seiner desinfizierenden Eigenschaften häufig bei der Wasseraufbereitung eingesetzt. Ein Überschuss an Chlor kann jedoch schädlich sein und den Geschmack, den Geruch sowie die Sicherheit des Wassers beeinträchtigen. Unsere fortschrittlichen Entchlorungssysteme entfernen effektiv Chlorrückstände und sorgen für eine Wasserqualität, die Ihren spezifischen Anforderungen entspricht. 

Warum sollten Sie sich für unsere Entchlorungssysteme entscheiden? 

  1. Effektive Chlorentfernung 
    Unsere Entchlorungsanlagen entfernen effizient Chlor und Chloramin aus dem Wasser und sorgen für sauberes sowie sicheres Wasser für verschiedene Anwendungen. 

  2. Umweltverträgliche Lösungen 
    Wir setzen umweltfreundliche Methoden ein, die Chlor neutralisieren, ohne schädliche Nebenprodukte zu erzeugen. Damit fördern wir Nachhaltigkeit und Sicherheit. 

  3. Schnell und zuverlässig 
    Unsere Systeme bieten eine schnelle Entchlorung und gewährleisten einen kontinuierlichen Wasserfluss ohne größere Verzögerungen, durch die die betriebliche Effizienz erhöht wird. 

  4. Vielseitige Anwendungen 
    Unsere Entchlorungslösungen eignen sich für eine Vielzahl von Branchen und können an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden, um eine optimale Leistung sicherzustellen. 

  5. Sicherer Betrieb 
    Unsere Lösungen für Entchlorungssysteme sind einfach zu bedienen sowie zu warten, gewährleisten eine zuverlässige Leistung und schützen Ihre Mitarbeiter und Prozesse. 

SEGMENTE, DIE WIR BEDIENEN 

Unsere Entchlorungslösungen sind vielseitig und können an die Bedürfnisse der verschiedenen Segmente der Lebensmittel- sowie Getränkeindustrie angepasst werden:

  • Aquakultur
  • Brauereien 

DESINFEKTIONSTECHNOLOGIE

UV-Systeme

UV-Systeme

VXM-UV-Systeme sind die leistungsstärkste Lösung für die Entchlorung. Durch den Einsatz spezieller Mitteldruck-UV-Lampen bietet das System die erforderliche hohe Leistungsdichte für eine effektive und chemikalienfreie Dechlorierung.


MEHR ERFAHREN

Innovative Dechlorination Technologien für industrielle Anwendungen

UV Systeme 

MEHR ERFAHREN

Informationen anfordern

All fields required.

*  Pflichtfeld: