It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Produkthighlights auf der IFAT 2024

TRANSPORT: Flygt Concertor® Pumpen

Ungeplante Serviceeinsätze reduzieren und den Betrieb optimieren. Geeignet für die meisten Pumpstationen im Abwassernetz. Vorgefertigt und -konfiguriert kann die Anlage angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Niedrige Betriebskosten bei max. Zuverlässigkeit, Leistung und Flexibilität.

BEHANDLUNG: Wallace & Tiernan - The Rivo™ system

Das Rivo™-System dient als gemeinsame Analyse- und Steuerungsplattform, die eine breite Palette von Wasseraufbereitungsverfahren nahtlos integriert. Die Betreiber können die Aufbereitungssysteme mehrerer Anlagen aus der Ferne verwalten und Ihre Arbeitsabläufe optimieren.

BEHANDLUNG: Evoqua Phosphor-Management-Lösungen

Evoqua bietet mit seinem umfassenden Produktportfolio und erfahrenen Fachleuten die besten Optionen für die Phosphorentfernung und -rückgewinnung. Wir stellen Lösungen für neue Kläranlagen, Nachrüstungen, Upgrades und nachhaltige Anwendungen zur Nährstoffrückgewinnung bereit. 

BEHANDLUNG: Wedeco Spektron

Die neuen DIN-zertifizierten Modelle zeichnen sich durch ein kompaktes Design, verbesserte Energieeffizienz sowie eine einfache Wartung aus und gewährleisten so eine nachhaltige sowie zuverlässige Desinfektion bei minimalem Aufwand. 

BEHANDLUNG: ATG UV Systeme - Wafer UV System

Das Wafer-Produktdesign gehört zu den kompaktesten UV-Systemen, die zurzeit auf dem Markt erhältlich sind. Es ist ideal für die Behandlung von Trinkwasser, Prozesswasser, Aquakultur und industriellen Prozessen, die große Mengen an desinfiziertem Wasser erfordern.

BEHANDLUNG: ATG UV Systeme - VXM UV System

Mitteldruck-UV-Baureihe für die anspruchsvolle Behandlung von Brauchwasser in Anwendungen, die eine niedrige UV-Durchlässigkeit oder hohe Dosen erfordern.

BEHANDLUNG: Pacific Ozone - PC Serie transportabel

Die PC-Serie ist eine transportable Ozonisierung-Lösung mit einer Kapazität von 36 g/h, die gelöstes Ozon dort bereitstellt, wo es für diverse Anwendungen vor Ort benötigt wird. Die PC-Serie ist ideal für die Desinfektion in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie für industrielle Anwendungen.

ANALYSE: WTW Trinkwassertafeln

Das Multiparameter-Messsystem kombiniert die bewährte Präzision der IDS-Laborsensoren mit der Flexibilität unseres IQ SENSOR NET zu einer Komplettlösung, die sowohl Effizienz als auch Benutzerfreundlichkeit bietet.

ANALYSE: IQ Analyzer für Orthophosphat - WTW Alyza IQ PO4

Der Orthophosphat Analyzer Alyza IQ PO4 ist ein Baustein für das IQ SENSOR NET, der einfach in neue oder bestehende Systeme integriert wird.  Er ist die optimale Lösung zur Unterstützung der Phosphatelimination sowie zur Überwachung der Phosphatfracht. 

ANALYSE: WTW IQ SENSOR NET

Das ideale Messsystem für kleine, mittlere und große Kläranlagen sowie viele weitere Anwendungen. Das IQ Sensor Net ist die flexible Lösung für heute und morgen. Es ist absolut modular aufgebaut und kann mit steigenden Ansprüchen mitwachsen.

ANALYSE: OxiTop®-IDS Set - BSB Eigenkontrolle

Die respirometrische Messung mit OxiTop® ist seit Jahrzehnten in der Messung des biochemischen Sauerstoffbedarfs (BSB) für die Eigenüberwachung und manometrische respirometrische Untersuchungen etabliert. Das OxiTop®-i ist ideal für die selbstüberwachende Messung des BSB in unverdünnten Proben.

OPTIMIERUNG: Xylem Vue Powered by GoAigua

Die integrierte Software- und Analyseplattform ermöglicht die Optimierung der Leistung von Trinkwasser- und Abwassernetzen und bringt diese auf die nächste Stufe. Sie hilft Versorgungsunternehmen, schneller zu handeln, Ihre Anwendungen effizient zu betreiben und ihre Abwassernetze zu visualisieren. 

MESSEN: Cordonel® Statischer Durchflussmesser

Cordonel ist ein hoch entwickelter Großwasserzähler, der es möglich macht, das Wasserversorgungsnetzwerk effizienter zu verwalten. Der Zähler misst und erfasst Verbrauch, Durchfluss, Temperatur und Druck genau und bietet damit präzise Durchflussdaten nahezu in Echtzeit. 

MESSEN: Sensus iPERL

iPERL® sind leistungsstarke, intelligente Solid-State-Wasserzähler mit integrierter, bidirektionaler Kommunikationsfähigkeit. Damit ist der bewährte iPERL-Zähler mit seiner einzigartigen Genauigkeit die Grundlage für jedes effiziente Wassernetz. 

MESSEN: Sensus ECCUS

ECCUS definiert die Wassermessung für Haushalte neu, indem es Ultraschalltechnologie und Free-Flow-Design für langfristige Zuverlässigkeit einsetzt. Es wurde speziell für Hauswassernetze und Smart-Metering-Anwendungen entwickelt und bietet Diagnosetools für mehrere Kommunikationsmethoden.