Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Bomba de drenagem inteligente previne inundação em estação ferroviária de Guadalajara

Bomba de drenagem inteligente previne inundação em estação ferroviária de Guadalajara

Quando uma estação de bomba falhou no Sistema Elétrico Urbano de Guadalajara (SITEUR), os operadores precisavam de uma solução rápida para prevenir inundações. Instalaram a bomba de drenagem Flygt Bibo Alpha da Xylem, que se adapta automaticamente às condições em tempo real. A bomba plug-and-play, durável, já proporcionou meses de funcionamento sem problemas.

A cidade de Guadalajara, situada no estado de Jalisco na zona oeste do México, tem um sistema de comboio elétrico com três linhas, transportando 360.000 pessoas por dia. O funcionamento contínuo do sistema ferroviário é essencial para a área metropolitana de Guadalajara.

Uma das estações mais movimentadas do sistema ferroviário SITEUR é a Estación de la Independencia, situada num subterrâneo. Uma estação de bombeamento próxima impede que a estação se inunde devido à chuva ou à subida de águas subterrâneas. Contudo, em novembro de 2021, a estação de bomba falhou e foi enviado um alerta de inundação.

Confrontados com uma emergência de inundação, os operadores da SITEUR contactaram rapidamente os especialistas da Xylem para encontrar uma solução de drenagem. O tempo era crucial para evitar uma estação ferroviária inundada, por isso a SITEUR precisava de uma bomba que fosse rápida e fácil de instalar. Escolheram a bomba de drenagem Flygt Bibo Alpha da Xylem, com capacidade plug-and-play que não requer qualquer configuração.

Além da sua fácil instalação, a Flygt Bibo Alpha é a primeira bomba de drenagem submersível que se adapta automaticamente ao seu ambiente, proporcionando poupanças energéticas de até 60% em comparação com as bombas de drenagem tradicionais. A bomba ajusta-se a um fluxo e campo de desempenho principal em vez de a uma curva estática para cumprir as necessidades de qualquer aplicação. A Flygt Bibo Alpha também minimiza os ruídos e a operação em seco, o que reduz o desgaste e a deterioração em até 70%.

Uma bomba de drenagem rápida e fiável

Na estação Estación de la Independencia, dois operadores instalaram rapidamente a Flygt Bibo Alpha sem necessidade de utilizar gruas de elevação. A bomba leve e robusta começou a funcionar imediatamente, impedindo a inundação da estação ferroviária usando a sua inteligência integrada para manter automaticamente o nível de água do poço.

“É impressionante como a Flygt Bibo Alpha não necessita de painel de controlo, graças a todas as suas capacidades de desempenho,” afirma Alan Francisco López Castillo, Supervisor de Manutenção da SITEUR. “A sua dimensão mais pequena também a torna mais fácil de manusear e instalar.” 

A bomba já proporcionou meses de funcionamento sem problemas para a SITEUR, apoiada por uma monitorização e controlo remotos 24 horas/7 dias por semana. Visto que a Flygt Bibo Alpha funciona apenas quando é necessário, também ajudou a poupar energia.

A SITEUR ficou tão satisfeita com os resultados que decidiu comprar a bomba e está a pensar substituir outras bombas no seu sistema pela Flygt Bibo Alpha. Dado o seu desempenho adaptável, a Flygt Bibo Alpha pode substituir facilmente bombas na gama de 2kW a 10kW.