Por lo que parece, viene de United States, pero el sitio actual que ha seleccionado para visitar es Spain. ¿Desea cambiar de sitio?

Sí, por favor. No, mantenerme en el sitio actual

Enable high contrast mode
Una bomba de achique inteligente evita inundaciones en la estación de tren de Guadalajara

Una bomba de achique inteligente evita inundaciones en la estación de tren de Guadalajara

Al averiarse una estación de bombeo del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) de Guadalajara, los operarios necesitaban una solución rápida para evitar inundaciones. Instalaron la bomba de achique Flygt Bibo Alpha de Xylem, que se adapta automáticamente a las condiciones en tiempo real. La duradera bomba «plug-and-play» lleva meses funcionando sin problemas.

La ciudad de Guadalajara, situada en el estado de Jalisco, al oeste de México, tiene un sistema de tren eléctrico con tres líneas, que transporta a 360.000 personas diarias. El funcionamiento continuo del sistema ferroviario es esencial para la zona metropolitana de Guadalajara.

Una de las estaciones más concurridas del sistema ferroviario SITEUR es la Estación de la Independencia, situada bajo tierra. Una estación de bombeo cercana evita que la estación se inunde debido a la lluvia o a la subida de las aguas subterráneas. Sin embargo, en noviembre de 2021 falló la estación de bombeo y se envió una alerta por inundación.

Ante una emergencia por inundación, los operarios de SITEUR se pusieron rápidamente en contacto con los especialistas de Xylem para encontrar una solución de desagüe. El tiempo era crucial para evitar que la estación de tren se inundara, por lo que SITEUR necesitaba una bomba rápida y fácil de instalar. Eligieron la bomba de achique Flygt Bibo Alpha de Xylem, con capacidad plug-and-play que no requiere configuración.

Además de su fácil instalación, Flygt Bibo Alpha es la primera bomba de achique sumergible que se adapta automáticamente al entorno, proporcionando un ahorro energético de hasta el 60 % en comparación con las bombas de achique tradicionales. La bomba se ajusta a un campo de rendimiento de caudal y altura, en lugar de a una curva estática, para satisfacer las necesidades de cualquier aplicación. También minimiza los ruidos y el funcionamiento en seco, lo que reduce el desgaste hasta un 70 %.

Una bomba de achique rápida y fiable

En la Estación de la Independencia, dos operarios instalaron rápidamente la Flygt Bibo Alpha sin necesidad de grúas elevadoras. La bomba, ligera y robusta, se puso a trabajar de inmediato, evitando la inundación de la estación de tren gracias a su inteligencia incorporada para mantener automáticamente el nivel del agua del pozo.

«Es sorprendente que Flygt Bibo Alpha no necesite un panel de control, dadas todas sus prestaciones», afirma Alan Francisco López Castillo, supervisor de mantenimiento de SITEUR. «Su reducido tamaño también facilita su manipulación e instalación». 

La bomba ha proporcionado a SITEUR meses de funcionamiento sin problemas, con el respaldo de una supervisión y un control remotos 24/7. Como Flygt Bibo Alpha solo funciona cuando es necesario, también ha ayudado a ahorrar energía.

SITEUR quedó tan satisfecha con los resultados que decidió comprar la bomba y está pensando en sustituir otras bombas de su sistema por la Flygt Bibo Alpha. Gracias a su rendimiento adaptable, la Flygt Bibo Alpha puede sustituir fácilmente a bombas de entre 2 kW y 10 kW.