It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Hochkontrastmodus aktivieren

Park City, ein Bergdorf in Utah, USA, reduzierte seinen Wasserverlust um 10% durch den Einsatz einer intelligenten Lecksuch- und Drucküberwachungslösung von Visenti.

Park City, UT, USA

Herausforderung: Park City, ein Bergort in Utah, wusste, dass ihr 193 Kilometer langes Verteilungsnetz Wasserverluste von bis zu 27,3 m3/h hatte. Die Herausforderungen bestanden darin, die Anomalien wie Lecks und Ausbrüche zu lokalisieren und die Vermögenswerte zu identifizieren, die durch prädiktive Analysen wahrscheinlich ausfallen werden.

Lösung: An 20 Standorten wurden akustische und transiente Drucküberwachungssensoren installiert. Mehr als fünf Monate lang wurden die Sensoren zur Leckageüberwachung eingesetzt und analysieren die Betriebsdrücke und -stöße im Netz sowie deren Auswirkungen auf die strukturelle Integrität der Rohrleitungen.

Vorteil: Durch eine frühere Lecksuchuntersuchung identifizierte Park City Lecks, die einen Verlust von etwa 27,3 m3/h darstellten. Durch den Einsatz der Visenti-Lösung identifizierte die Stadt weitere sieben Lecks, wodurch der gesamte Wasserverlust ohne Einnahmen auf 68,1 m3/h ansteigt, was 10% des Bedarfs entspricht. Die Lecks kosten die Stadt fast 48000 Euro an Reparaturkosten, ohne den Wert des verlorenen Wassers. Die Ergebnisse der transienten Überwachung ergaben schädliche Druckspitzen, die von einer stillgelegten Pumpstation ausgehen. Zukünftige Empfehlungen sehen eine weitere Überwachungsrunde nach der Stilllegung der Pumpstation vor, um sicherzustellen, dass die Änderungen die richtige Wirkung hatten.

Learn More