It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Ich muss meine Energieeinsparungen erhöhen

Flygt Concertor with MultiSmart powered by Nexicon optimizes performance for lowest energy consumptionMit Flygt Concertor® lassen sich im Vergleich zu herkömmlichen Abwasserpumpen und Steuerungen bis zu 70 % Energie einsparen. 

Concertor erreicht eine Pumpleistung mit modernsten Komponenten, einschließlich eines IE4-äquivalenten Hocheffizienzmotors und einer selbstreinigenden adaptive N®-Hydraulik. Die adaptive N-Hydraulik sorgt dafür, dass Schmutzpartikel reibungslos durch das Laufrad fließen können und ermöglicht so einen dauerhaft niedrigen Energieverbrauch. 

CUm die Energieeinsparungen zu maximieren, bietet Concertor XPC eine Selbstoptimierung, die sicherstellt, dass die Pumpen ihre Leistung in jedem Arbeitszyklus automatisch an den Betriebspunkt anpassen, der die geringste spezifische Energie erfordert. Dies wird durch unsere patentierte Energy Minimizer Funktion erreicht, die bis zu vier Pumpen in einer Pumpstation steuern kann.

Fallstudie: 53% Energieeinsparung

In einer Pumpstation des Flughafens Heathrow hat Flygt Concertor chronische Verstopfungen beseitigt und den Energieverbrauch halbiert.

Mehr erfahren

Empfohlenes Concertor-System:

Concertor® XPC

Concertor® XPC mit Xylem Nexicon ist ein energieeffizienter Stationsmanager, der mit einem integrierten Steuerungssystem und äußerst zuverlässigen Pumpen auf die Bedürfnisse Ihrer Station reagiert.

Andere Problembereiche lokalisieren