Parece que vem de United States, mas o site atual que selecionou visitar é Portugal. Pretende alterar os sites?

Sim. Não. Mantenha-me no site atual.

Ultravioleta: uma escolha mais verde

Ultravioleta: uma escolha mais verde

A Xylem continua a aperfeiçoar sua tecnologia, agora com uma lâmpada UV Wedeco, ainda melhor para o meio ambiente.

AS NOVAS LÂMPADAS UV Wedeco Ecoray de amálgama e de balastros eletrônicos da ITT são mais eficientes e gastam menos energia do que as atuais lâmpadas e reatores Wedeco UV. A inovadora mistura de gás e amálgama da Ecoray, o revestimento duradouro e os balastros eletrônicos aprimorados, proporcionam maior potência UV-C e melhor estabilidade de temperatura para maior eficiência operacional. Testes de campo também indicam maior confiabilidade e maior vida útil do produto, o que significa menor necessidade de reposição e menores custos de manutenção para os clientes. Além disso, a Ecoray é uma atualização plug and play, então nenhuma modificação dos sistemas existentes é necessária para a instalação.

Dependendo da lâmpada, do tipo de reator e do sistema de operação, a Ecoray requer, em média, até 20% menos energia que as lâmpadas UV da geração anterior, operando sob as mesmas condições, gerando substancial economia de custos operacionais. Expresso em créditos de carbono, uma atualização da Ecoray equivale a uma redução atmosférica de 220 kg de dióxido de carbono por lâmpada ao longo de seu ciclo de vida.

Além disso, para um ambiente mais seguro, a mistura de amálgama da Ecoray utiliza até 86% menos mercúrio do que as lâmpadas UV similares.

Embora tenha sido concebida como um produto de substituição especificamente para os canais abertos, Wedeco TAK, de sistemas de desinfecção de águas residuais, a Ecoray não é uma reflexão tardia. Antje Schmidt, Gestor de Produto para Wedeco UV, Pós-Vendas e Serviços, diz: “por meio da tecno- logia e qualidade superior, acreditamos que a Ecoray irá reter clientes e atrair novos. Ela faz parte do conceito TotalCare, que inclui não só a encomenda, manutenção, inspecção periódica e proativa dos sistemas Wede- co, mas também peças de reposição originais e serviços de auditoria para a eficiência do sistema sustentável e economia de custos para os clientes.”

As lâmpadas Ecoray UV e reatores eletrônicos também serão lançados como equipamentos originais em vários sistemas Wedeco UV para água potável e aplicações para águas residuais.

Foto Xylem

por Michele Jimenez