It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Neue kompakte Flygt Ready-Pumpen

Neue kompakte Flygt Ready-Pumpen

Xylem hat eine neue Flygt Ready-Pumpenreihe vorgestellt, die insbesondere für die unmittelbare Entwässerung von Baustellen oder Industriestandorten, von Schächten oder in Notsituationen konzipiert wurden.

– Die neuen Flygt Ready-Pumpen sind robust und kompakt, einfach zu warten und zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus.

– Sie verfügen über einen abnehmbaren Kopf, der einen schnellen Zugang für den Kabel- oder Komponentenaustausch bietet.

– Durch den Austausch von Komponenten können Benutzer Gesamtkosten einsparen und Umweltauswirkungen begrenzen.

– Mit einem Gewicht von nur 12 bzw. 14,5 kg lassen sich Ready 4 und 8 einfach transportieren und installieren.

Weitere informationen finden Sie unter: www.flygt.com/greatpumpingmoments

von Simon