Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode
Leistungsstarke Pumpe in kompaktem Format

Leistungsstarke Pumpe in kompaktem Format

Die brandneue Flygt Slimline Propellerpumpenserie von Xylem ist speziell zu dem Zweck entwickelt worden, große Wasservolumen mit geringem Druck zu fördern. Die selbstreinigenden Axialpumpen erfordern weniger Platz und Wartung, bieten aber gleichzeitig eine erhöhte Effizienz und Verstopfungsresistenz. Wie das möglich ist, erfahren Sie hier.

Die Flygt Slimline Propellerpumpenserie wurde konzipiert, um der steigenden Nachfrage nach kleineren Pumpen mit hohem Fördervolumen und niedrigem Druck zu begegnen, wie sie zum Beispiel bei der Hochwasserbekämpfung, der Bewässerung im offenen Kanal und in Kläranlagen eingesetzt werden. Die Pumpen sind für jede Art von Wasser ausgelegt, von sauberem Trinkwasser bis hin zu stark verunreinigtem Abwasser.

„Ich bin überzeugt, dass diese Produktreihe neue Maßstäbe im Bereich der Fluiddynamik setzen wird“, sagt Stefan Abelin, globaler Marketingdirektor für Großpumpen bei Xylem. „Wir wissen, dass die Kosten für die Förderung von Wasser ganz erheblich zu den Gesamtbetriebskosten einer Anlage beitragen. Die Flygt Slimline Pumpen werden den Kunden zu Einsparungen verhelfen und dabei gleichzeitig die Leistung und Effizienz ihrer Pumpstationen maximieren.“

Hohe Effizienz

Die hohe Effizienz der Slimline Pumpen ist teilweise der optimierten Lastverteilung des Propellers zu verdanken. Die Flügel des Laufrads zeichnen sich durch die patentierte N-Technologie mit den nach hinten gezogenen Führungskanten aus. Sie spülen Feststoffe vom Propeller weg, während die speziell geformte Führungs- und Entlastungsnut dazu beiträgt, festes Material aus dem Pumpengehäuse heraus zu befördern.

„Unsere revolutionäre N-Technologie ist heute weltweit in über 300 000 Pumpen im Einsatz“, sagt Abelin. „Untersuchungen haben gezeigt, dass Pumpen mit N-Technologie dank ihrer überlegenen Leistung und Verstopfungsresistenz wesentlich kosteneffizienter sind als andere Pumpentypen.“

Schlankes Design und niedrigere Kosten

Das kompakte Format der neuen Flygt Slimline Serie vereinfacht den Einbau und senkt die Konstruktionskosten. Da kleinere Abflussrohre ausreichen, können die Pumpenstationen insgesamt kleiner gebaut werden. Dadurch verringern sich die Baukosten, denn eine kleinere Pumpenstation ist auch im Hinblick auf Ausschachtungs-, Beton- und Arbeitskosten günstiger.

Die Anwendungsingenieure von Flygt beraten und unterstützen Kunden in allen Fragen von der Wahl der richtigen Pumpe bis zur Planung der Pumpenstation; so stellen sie sicher, dass eventuelle Probleme den Anforderungen und Begrenzungen des jeweiligen Projekts gemäß angegangen werden.

„Mit über 100 Jahren Erfahrung im Bereich Wasser- und Abwasserpumpen im Rücken entwickelt Xylem immer wieder neue, innovative Lösungen, die die Anlagen unserer Kunden optimieren“, sagt Stefan Abelin. „Ganz gleich, ob die Slimline Propellerpumpen kontinuierlich oder intermittierend betrieben werden, ob sie sauberes oder schmutziges Wasser pumpen – diese neue Pumpenserie bietet die erforderliche Dynamik, große Volumen zu fördern, und zwar effizient und zuverlässig.“

von Isabelle Kliger