Parece que você está vindo de United States, mas o site atual que você selecionou para visitar é Brazil. Você quer mudar de site?

Sim, por favor. No. Keep me on the current site.

Pressão de água

Os sistemas Jabsco Water Pressure são projetados para proporcionar a você a pressão que você precisa para água potável e limpeza.

Bombas de controle de pressão automáticas

As bombas de diafragma com pressão controlada proporcionam aos proprietários de barcos um sistema de água doce que é tão fácil de usar quanto o seu suprimento de água doméstica - com a versatilidade de oferecer fluxo total ou gotejamento. A bomba é controlada por um interruptor que detecta a queda de pressão quando uma torneira é aberta e ativa a bomba, e a desliga quando a pressão do sistema aumenta para um limite pré-definido quando a torneira é fechada. Este sistema permite que qualquer tipo de torneira ou válvula de chuveiro seja instalada, a partir de 3/8 ”(10mm) de calibre
para uso mínimo de água até calibre de 1/2 ”(13 mm) para fluxo máximo.

Escolher a bomba para as suas necessidades é simples - basta verificar o tamanho do seu sistema e o número de saídas que precisam operar simultaneamente
e selecionar a bomba apropriada. As bombas de diafragma são autoescorvantes, silenciosas em operação e podem funcionar a seco por períodos prolongados.

É sempre melhor desligar a bomba e abrir uma torneira para despressurizar o sistema quando não estiver usando o barco, pois isso prolongará a vida útil da bomba.

Tanques de acumulação

Os tanques de acumulação mantêm um reservatório de ar e água a jusante da bomba. O ar atua como uma almofada, absorvendo a bomba e as flutuações de pressão, suavizando o fluxo e tornando o sistema mais silencioso. Os acumuladores permitem que a bomba atinja a pressão de desligamento de forma mais suave, o que reduz o ciclo de ligar / desligar e proporciona um melhor controle da entrega de água quente.

Brands
Brands
jabsco logo
Jabsco

Líder nos mercados marítimos recreativo e industrial, incluindo aplicações higiênicas.