Es sieht so aus, als ob Sie aus United States kommen, die aktuelle Seite, die Sie besuchen möchten, ist jedoch Austria. Möchten Sie die Seite wechseln?

Ja bitte! Nein, ich möchte auf der aktuellen Seite bleiben

Enable high contrast mode

Wasserversorgung für 90 000 Einwohner gesichert

Zweckverband RheinHunsrück Wasser

Deutschland


Auf einer Fläche von 666 km² werden 143 Gemeinden und über 90.000 Einwohner versorgt. Fast 400 Kilometer Transportleitungen und 50 Hochbehälter mit einer Speicherkapazität von mehr als 30.000 Kubikmeter stehen für die Versorgung zur Verfügung, dabei sind über 500 Höhenmeter zu überwinden. Umfangreiche und zuverlässige Pumpentechnik ist daher für diese Versorgungsaufgabe erforderlich.

Der Zweckverband RheinHunsrück Wasser versorgt seine Mitglieder sicher und wirtschaftlich mit Trinkwasser in ausreichender Menge und guter Qualität. Das Versorgungsgebiet zieht sich vom Rheintal zwischen Trechtingshausen und Rhens bis in die Höhen des Hunsrücks und reicht bis zum Flugplatz Frankfurt-Hahn und nach Koblenz.

Für eine der drei großen Förderpumpen im Wasserwerk Sankt Sebastian musste Ersatz beschafft werden. Die Wahl fiel auf das Angebot der Firma Fluidtec, Kempenich, langjähriger Vertriebs- und Servicepartner von Xylem Water Systems Deutschland GmbH. Der Geschäftsführer von Fluidtec, Herr Jan-Peter Kiel, konnte mit der angebotenen mehrstufigen Hochdruckpumpe der Xylem-Marke Vogel Pumpen, Type 253 P 4 als entscheidenden Vorteil drei Betriebspunkte abdecken und einen hohen Wirkungsgrad realisieren.

Herr Schuh, Geschäftsführer des Zweckverbandes, konnte sich bei der Werksabnahme der Pumpe von dem hohen Wirkungsgrad von 80,3 % überzeugen, den die Pumpe bei einer Förderleistung von 927 m³/h und einer Förderhöhe von 216 mWS erreicht. Dafür wird eine Leistung von 680 kW benötigt. Der 800kW-Motor bei 6kVA war bereits vorhanden.

Etwa 950.000 Euro betragen die Energiekosten jährlich im Zweckverband. Deshalb wird um jeden Prozentpunkt Wirkungsgrad bei Investitionsentscheidungen gerungen und die künftige Entwicklung der Energiekosten übt einen weiteren Druck aus. Mit dem Einsatz der Vogel Pumpen Type 253 P 4 werden gegenüber dem Vorgängermodell erhebliche Energiekosten eingespart, womit die Amortisation bereits nach nur 3 Jahren erreicht ist.

Die Pumpe der Serie P ist aus dem weitläufigen Mehrstufenpumpenprogramm der Xylem-Marke Vogel Pumpen, das im Werk Xylem Water Solutions Austria GmbH in Stockerau erzeugt wird. Mehrstufenpumpen werden eingesetzt als Speisepumpen in Industriekesselanlagen, Spritzwasserpumpen in der Papierindustrie, Osmose und Ultrafiltration, Pumpen für die Wasserversorgung und Druckerhöhung, für Beregnung, Feuerlöschsysteme und Beschneiungsanlagen.