It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Germany. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Alle ansehen Service Contracts & Preventative Maintenance

Water One®-Dienstleistungen

  • ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt. Bitte überprüfen Sie die Menge und fügen Sie den Artikel erneut zum Warenkorb hinzu.

Angebot anfordern

*  Pflichtfeld:

Digitales Wassermanagement für optimale Leistung

  • Zuverlässige Wasserqualität für Ihre Anwendungsanforderungen
  • Ergebnisbasierte Wasserqualitätsgarantie
  • Fernüberwachung rund um die Uhr mit Systemwarnungen
  • Proaktiver Service und schnelle Reaktion des lokalen Serviceteams
  • Einfache, pauschalierte Abrechnung ohne Gebühren für Notdienste
  • Kosteneinsparungen durch Minimierung von Produktionsausfällen
  • Höhere Produktivität durch Reduzierung der Arbeitszeit
  • Keine Kapitalkosten im Voraus

Water One® bietet unseren Kunden eine einzigartige Lösung, indem es Schlüsseltechnologien mit ergebnisorientierten Wassergarantien kombiniert. Mithilfe der Fernüberwachung kann Xylem proaktive, vorausschauende Dienstleistungen anbieten, um Ihren Wasserbedarf zu decken. In Kombination mit einer vorhersehbaren, ebenen Abrechnungsstruktur lässt sich die Water One-Lösung viel einfacher mit den Kosten der Produktion verknüpfen. Da das Water One-Gerät zudem alle Wartungs-, Verbrauchs- und Reparaturarbeiten übernimmt, werden Ihre Kosten für das Wassersystem stabil und vorhersehbar.

Xylem Water Technologies ist ein weltweit führender Anbieter von Wasseraufbereitungstechnologien und verfügt über mehr als 100 Jahre Erfahrung in den Bereichen Wasseraufbereitungstechnologien, -anwendungen und -dienstleistungen.

Mit dem größten Servicenetz in Nordamerika verwalten die hochqualifizierten Fachleute von Xylem proaktiv den Betrieb und die Wartung Ihres Wassersystems mit den neuesten digitalen Werkzeugen und Technologien.

Echtzeit-Datenanalyse zur Systemoptimierung, einschließlich: Wasserqualität, Wasserverbrauch, Systemstatus und vorausschauende Wartung.

Xylem stellt Ihnen die neueste Technologie und Ausrüstung zur Verfügung, um Ihre Anwendungsherausforderungen zu erfüllen, mit einer 24/7/365-Fernüberwachung Ihres Wasseraufbereitungssystems.