Schiff Ahoi mit Vogel Pumpen
MS Oasis of the Seas
Karibik

Vogel Pumpen an Bord des weltweit größten Kreuzfahrtschiffes. Mit mehr als 225.000 Tonnen Gewicht und einer Länge, die die Größe des Eiffelturms noch um 40 m übertrifft, ist das Kreuzfahrtschiff „Oasis of the Seas“ ein schwimmender Gigant. In dieses Bauwerk der Superlative wurden vom Schifffahrtsunternehmen Royal Caribbean International 2 Milliarden Euro investiert und ein Netzwerk an internationalen Lieferanten engagiert. Der schwimmende Riese kreuzt seit Ende 2009 in der Karibik.
Einsatz in der Unterhaltungsszene
Die von Xylem Austria produzierten Vogel Pumpen wurden durch den finnischen Vertreter an die Werft in Finnland geliefert. Die in der Spezifikation verlangten Kriterien wie höchste Qualität kombiniert mit Verlässlichkeit und Belastbarkeit stellen die Vogel Pumpen im riesigen Unterhaltungsbereich des Schiffes auf eindrucksvolle Weise unter Beweis. Dieses Amphitheater bietet am Tag ein Schwimmbecken mit Liegenbereich und verwandelt sich in der Nacht in eine spektakuläre Wassershow mit 1000 Sitzplätzen. Im Hintergrund arbeiten 28 Stk. Spiralgehäusepumpen der Xylem-Marke Vogel Pumpen, Baureihe LSB, die die Showeffekte wie Wasserfontänen, Wellenberge, Wasserwände durch ca. 2000 Düsen erst möglich machen.
Die Pumpen variieren in ihrer Leistung von 30 bis 240 m3/h und haben Förderhöhen von 10 bis 45 m mit Motorleistungen von 5,5 bis 30 kW. Aufgrund der Materialausführung, rostfreier Duplex Edelstahl ausgestattet mit Gleitringdichtungen, sind die Pumpen bestens geeignet Chlor- oder Salzwasser zu fördern und die Blockbauweise der LSB-Serie ist Platz sparend, was bei Einsätzen an Bord eines Schiffes ein wichtiges Kriterium ist. Diese Pumpenserie findet ihre Verwendung aber auch im Feuerlöschbereich, Wasserversorgung und Industrie.
Kreuzfahrtschiff ‚Oasis of the Seas‘
Immer wieder Qualität
Die LSB Pumpen sind mit ABB Frequenzumrichtern ausgerüstet und sind computergesteuert mehrmals täglich im Showeinsatz. Das Steuerungssystem gewährleistet einen effizienten und verschleißarmen Einsatz der Pumpen. Der Erfolg dieser Anwendung liegt in der 100jährigen Geschichte der Vogel Pumpen begründet und findet ihre logische Fortsetzung in weiteren 28 LSB Pumpen, die am Schwesternschiff „MS Allure of the Sea“ die Verlässlichkeit dieser Marke unter Beweis stellen.